Inteligentna funkcja: Paszport produktu WIKA zapewnia znormalizowane dane

WIKA wyposażyła większość swojego portfolio w znormalizowany paszport produktu. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do danych produktu i dokumentów technicznych bezpośrednio za pomocą kodu QR na urządzeniu. Kod QR jest oparty na inteligentnym numerze seryjnym, który jednoznacznie identyfikuje każde urządzenie. Manometry i termometry mechaniczne wykonane ze stali nierdzewnej posiadają obecnie tę inteligentną funkcję. WIKA jest pionierem na rynku zegarowych przyrządów pomiarowych.

Paszport produktu WIKA zawiera wszystkie informacje wymagane do unikalnej i globalnej identyfikacji przyrządu zgodnie z normą IEC 61406. Dzięki temu jeszcze łatwiej jest zmienić kolejność odpowiednich przyrządów pomiarowych i zintegrować je z istniejącymi systemami. To znacznie upraszcza procesy konserwacji i logistyki.

Wszystkie inne dokumenty techniczne są również dostępne w dowolnym momencie za pośrednictwem kodu QR: Arkusze danych, instrukcje obsługi, certyfikaty i zatwierdzenia. Oznacza to, że użytkownicy zawsze mają łatwy dostęp do potrzebnych informacji, co pozwala im efektywnie wykorzystywać dane z poszczególnych urządzeń.

Jako członek Digital Data Chain Consortium (DDCC), stowarzyszenia zrzeszającego ponad 50 organizacji, WIKA jest zaangażowana w ustanawianie i wdrażanie uniwersalnych standardów dla Przemysłu 4.0.

Liczba znaków: 1296
Słowo kluczowe: paszport produktu WIKA