Klingenberg, Maj 2022. Kontroler ciśnienia w wersji high-speed model CPC3050 jest najnowszym urządzeniem w asortymencie precyzyjnych kontrolerów ciśnienia firmy Mensor i może przeprowadzić weryfikację trzypunktową końca linii w ciągu dziesięciu sekund.
Jako innowacyjny kontroler, CPC3050 jest przeznaczony do szybkiej kontroli ciśnienia w środowiskach przemysłowych. Może wykonywać 25% przyrosty ciśnienia w czasie poniżej czterech sekund z dokładnością 0,020% FS.
CPC3050 maksymalizuje przepustowość w branżach takich jak przemysł naftowy i gazowy oraz motoryzacyjny – jednak może być używany również wszędzie tam, gdzie wymagana jest szybkość i dokładność, na przykład w lotnictwie, farmacji czy energetyce. Występuje w wersjach wysokociśnieniowych i niskociśnieniowych z konfigurowalnymi zakresami, stosunkiem zakresu granicznego 10:1 oraz automatycznym ustawianiem zakresu, dzięki czemu może wpasować się w większości fabryk w celu testowania na końcu linii i weryfikacji czujnika.
Liczba słów: 818
Słowo kluczowe: CPC3050