Badania elektrycznych systemów zabezpieczeń przed przeciążeniem oraz sprzęgieł ciernych
Firma WIKA wprowadziła na rynek nową wersję zestawu do testowania wciągników łańcuchowych FRKPS. Urządzenie to umożliwia pomiar siły działającej na sprzęgła cierne i elektryczne systemy zabezpieczeń przed przeciążeniem w środowiskach przemysłowych. W skład zestawu wchodzi przetwornik siły z adapterami do łańcucha oraz łatwa w obsłudze jednostka wskazująca o nowym, nowoczesnym wyglądzie. Aby przetestować wciągnik łańcuchowy, użytkownik zaczepia przetwornik siły za pomocą odpowiednich adapterów do łańcucha. Następnie przetwornik jest podnoszony wraz z łańcuchem do dolnej części wciągnika łańcuchowego, gdzie blokuje łańcuch i uruchamia sprzęgło cierne lub zabezpieczenie przed przeciążeniem. Użytkownicy mogą odczytać siłę, przy której łańcuch został zablokowany, bezpośrednio na wyświetlaczu. W razie potrzeby zmierzone wartości można również zapisać i przesłać do oprogramowania WIKA dołączonego do zestawu. Następnie użytkownicy mogą utworzyć automatycznie generowany protokół testowy na komputerze. Dzięki temu coroczna kontrola wymagana przez dyrektywę maszynową UE (która od stycznia 2027 r. zostanie zastąpiona rozporządzeniem maszynowym UE) może być przeprowadzona w prosty sposób i bez konieczności stosowania obciążników testowych.
Przetwornik FRKPS może być stosowany w zakresie obciążeń od 40 do 3500 kg i zapewnia wysoką dokładność pomiaru wynoszącą < ±0,5 %. Przetwornik siły ma konstrukcję czujnika ścinającego, co zapewnia najwyższą możliwą odporność na siły i momenty zakłócające. Przekazuje przebieg wartości pomiarowych do zasilanego bateryjnie ręcznego wskaźnika za pomocą kabla. Wskaźnik charakteryzuje się intuicyjną obsługą, wysoką częstotliwością próbkowania, 13-godzinnym czasem pracy na baterii oraz pamięcią na 30 x 1 000 000 punktów pomiarowych.
Dzięki tulejom centrującym w kilku rozmiarach oraz adapterom łańcuchowym do łańcuchów o rozmiarach od 3 x 9 … 11 x 31 mm zgodnie z normą DIN ISO 606, zestaw FRKPS jest bardzo wszechstronny. Zestaw dostarczany jest w nowoczesnej walizce transportowej.