Model FLC-CS4 do wymagających cieczy
Firma WIKA rozszerzyła swoją ofertę o nowy przepływomierz przeznaczony do trudnych mediów procesowych. Model FLC-CS4 z serii ClampSonic™ charakteryzuje się bezkontaktową konstrukcją typu clamp-on. Po zamontowaniu na zewnętrznej powierzchni rury urządzenie może bezinwazyjnie mierzyć przepływ w obu kierunkach. Przetworniki wykorzystują właściwości fal dźwiękowych do bezpiecznego i wydajnego monitorowania cieczy korozyjnych, ściernych i o wysokiej lepkości. Technologia ultradźwiękowa zapewnia wysoką dokładność w szerokim zakresie pomiarowym. Dodatkowe parametry pomiarowe, które można rejestrować, obejmują temperaturę, gęstość, stężenie i wartość opałową. Dzięki temu przepływomierz stanowi kompleksowe rozwiązanie do różnych zastosowań, w tym modernizacji i kontroli wyrywkowych. Typowe obszary zastosowań to na przykład górnictwo, produkcja papieru, przemysł spożywczy i napojowy, ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja lub infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna.
Urządzenie FLC-CS4 można łatwo skonfigurować za pomocą intuicyjnego interfejsu użytkownika – dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi zarówno zdalnie, jak i bezpośrednio w terenie. Dzięki aplikacji internetowej WIKA WebApp operatorzy mogą w każdej chwili śledzić dane pomiarowe. Interfejs użytkownika przejrzyście wyświetla wybrane parametry dla dwóch strumieni wraz ze szczegółowymi informacjami pomiarowymi. Diagnostyka w czasie rzeczywistym, wyświetlająca dane przebiegu i parametry instalacji, zapewnia płynne monitorowanie procesu. Zamiast fizycznych przycisków, urządzenie obsługuje się za pomocą dotyku i gestów. Ponadto posiada ono pełnokolorowy wyświetlacz IPS LC o wysokiej rozdzielczości, zapewniający optymalną czytelność w bezpośrednim świetle słonecznym.
Przepływomierz jest dostępny w dwóch wersjach: bezprzewodowej i terenowej. Obie wersje zawierają jednostkę elektroniczną i dwa przetworniki. Wersja terenowa jest również wyposażona w zasilacz i moduł komunikacyjny, co umożliwia płynną integrację z ekosystemami PLC (programowalnych sterowników logicznych). Pozwala to na izolowane podłączenie zasilania i bezproblemową komunikację w terenie.