Wraz z rodziną NETRIS®, WIKA wprowadziła na rynek trzy jednostki radiowe, które zapewniają płynną i mocowaną transmisję danych pomiarowych w aplikacjach IIoT. Przyrządy umożliwiają zasilaną bateryjnie transmisję bezprzewodową za pośrednictwem bezlicencyjnej normy radiowej LoRaWAN® ("Long Range Wide Area Network"). Umożliwia to duży zasięg do 10 km i długi czas pracy baterii do 5 lat. Jednostki radiowe można łatwo skonfigurować za pośrednictwem internetowej platformy chmurowej IIoT firmy WIKA i sieci LoRaWAN®, a w niektórych oprawach także za pośrednictwem urządzeń mobilnych przy użyciu aplikacji "myWIKA wireless device".
Przyrządy NETRIS® są częścią platformy IIoT firmy WIKA, która jest dostępna jako oprogramowanie jako usługa lub rozwiązanie lokalne. Platforma chmurowa oferuje pełne szyfrowanie end-to-end z dwukierunkową komunikacją dla mocowanego środowiska IIoT. Standardowe czujniki można łączyć z kompaktowymi jednostkami radiowymi NETRIS®1 i -2, aby bezprzewodowo przesyłać dane mierzenia do chmury w celu analizy big-data. Oprócz bezlicencyjnych norm radiowych LoRaWAN® i mioty®, przyrząd NETRIS®1 wykorzystuje Bluetooth® do konfiguracji i transmisji danych krótkiego zasięgu.
Firma WIKA opracowała jednostki radiowe NETRIS®2 i -3 Ex do scentralizowanego, opartego na sieci zdalnego monitorowania danych pomiarowych w strefach zagrożonych wybuchem. NETRIS®2 odbiera dane za pośrednictwem dwóch iskrobezpiecznych, analogowych sygnałów wejściowych 4 ... 20 mA, podczas gdy NETRIS®3 odbiera już dane w postaci cyfrowej z przyrządu pomiarowego WIKA za pośrednictwem iskrobezpiecznego interfejsu. W pełni hermetyczne przyrządy z zabezpieczeniem IP55 lub IP65 w sposób ciągły przesyłają informacje do chmury za pośrednictwem konfigurowalnych pakietów danych przy użyciu LoRaWAN®.
Liczba znaków: 1632
Hasło: NETRIS