Bezprzewodowy czujnik gęstości gazu do integracji z systemami IIoT

WIKA wspiera cyfryzację rozdzielnic z izolacją gazową za pomocą nowego czujnika gęstości gazu GD-20-W. Bezprzewodowe urządzenie ze zintegrowaną baterią i modułem radiowym pozwala na łatwą integrację ze środowiskami IIoT.

Czujnik przekazuje zmierzone wartości gęstości gazu, temperatury i ciśnienia za pośrednictwem protokołu sieciowego LoRaWAN®. Urządzenie posiada również funkcję alarmu dla trzech parametrów, a także dla stanu baterii, która sygnalizuje, niezależnie od ustawionego cyklu transmisji, że osiągnięto wartość graniczną.

Jako kompaktowe urządzenie bezprzewodowe, model GD-20-W jest szczególnie odpowiedni do modernizacji istniejących instalacji zasilanych gazem SF6 lub alternatywnymi gazami izolacyjnymi. Wysiłek związany z instalacją i konserwacją jest niewielki. Żywotność baterii wynosi ponad dziesięć lat, w zależności od pomiaru i szybkości transmisji.

Czujnik oblicza gęstość gazu na podstawie wartości ciśnienia i temperatury. Mierzy ciśnienie w temperaturze 20 °C z dokładnością ± 0,2%. Urządzenie monitoruje gęstość gazu w sposób ciągły, umożliwiając w ten sposób konserwację zasobów zgodnie z zapotrzebowaniem.

Słowo kluczowe: GD-20-W