Klingenberg, czerwiec 2021. Wymagania cyfrowych procesów sterylnych są spełnione przez nowy system separatorów membranowych firmy WIKA z przetwornikiem procesowym, monitorowaniem membrany i protokołem HART®7. Model DMSU21SA posiada dopuszczenia do wszystkich powszechnych standardów sanitarnych i jest dostępny w wersji z ochroną przeciwwybuchową.
Kompletny układ pomiarowy jest parametryzowany za pomocą jednego wyjścia kablowego i protokołu HART®7. Protokół komunikacyjny przesyła wartości pomiarowe, jak również sygnał alarmowy z monitorowania membrany. Opatentowana funkcja bezpieczeństwa opiera się na podwójnej membranie z opróżnioną przestrzenią pośrednią i przełącznikiem ciśnieniowym. W przypadku pęknięcia membrany po stronie procesowej, przełącznik wysyła natychmiastowy komunikat o uszkodzeniu, podczas gdy druga membrana nadal monitoruje ciśnienie.
Nowy system separatorów membranowych mierzy ciśnienie
w zakresie od -1 bar do 25 bar z dokładnością do 0,1 % zakresu. Model DMSU21SA jest dostępny ze wszystkimi sterylnymi połączeniami i płynami do napełniania systemu, które są dedykowane dla danego zastosowania.
Liczba znaków: 1044
Słowo kluczowe: DMSU21SA