Amerykański Urząd Patentowy (USPTO) przyznał projektowi WIKA ScrutonWell® patent (nr patentu: 11.959.810). To potwierdzenie innowacyjnych prac rozwojowych, które stoją za tą sprawdzoną i niezwykle skuteczną technologią dla termostudzienek.
Innowacyjna konstrukcja została opracowana w celu skutecznego tłumienia drgań wywoływanych przez wiry Kármána. Te drgania, znane jako Vortex-Induced Vibrations (VIV), narażają termometry i ich osłony na wysokie obciążenia w wymagających zastosowaniach przemysłowych, skracając ich żywotność.
Dzięki unikalnemu projektowi ScrutonWell® amplituda drgań jest redukowana o ponad 90%. To znacząco poprawia trwałość i bezpieczeństwo eksploatacji punktu pomiaru temperatury. Klasyczne spiralne przetłoczenia zostały opatentowane przez Christophera Scrutona już w 1963 roku i dziś są standardem. Patent WIKA natomiast koncentruje się na szczegółach konstrukcyjnych w kilku wariantach – w obszarze przejścia między spiralną częścią osłony wystawioną na przepływ a przyłączem procesowym. Te zoptymalizowane przejścia zapewniają stabilność i wydłużają żywotność w krytycznych warunkach procesowych. Co ważne, czas reakcji ScrutonWell®, kluczowy w wielu aplikacjach, nie ulega pogorszeniu.