Nowa seria złączy do oprzyrządowania wysokociśnieniowego

Klingenberg, marzec 2022. WIKA dostarczyła nową serię złączy i akcesoriów do oprzyrządowania aplikacji wysokociśnieniowych. Złącza pod oznaczeniem modelu HPFA są przeznaczone do ciśnień w zakresie od 1034 do 4136 barów (15 000 do 60 000 psi).

Części HPFA można łączyć z odpowiednimi zaworami kulowymi lub iglicowymi firmy WIKA. Umożliwiają one bardziej elastyczną instalację zespołów pomiarowych, nawet w ciasnych miejscach. Wersje z wieloma wylotami umożliwiają indywidualną rozbudowę oprzyrządowania miejsc pomiarowych. Nowe złącza dostępne są w wykonaniu z wysokiej jakości stali nierdzewnej we wszystkich powszechnie stosowanych wersjach. Złącza i akcesoria umożliwiają bezpieczne połączenia z przewodami wysokociśnieniowymi, nyplami, zaworami i ogólnym oprzyrządowaniem.

Ponadto WIKA oferuje montaż przyrządów pomiarowych, zaworów i złączy dostosowany do potrzeb klienta. Dla przykładu „podłączenie przyrządu” jest dostarczane gotowe do montażu i sprawdzone pod kątem szczelności.

Liczba znaków: 923

Słowo kluczowe: HPFA