Klingenberg, czerwiec 2021. Nowy model FSD-4 elektroniczny przełącznik przepływu firmy WIKA oferuje pełną elastyczność w monitorowaniu i kontroli przepływu w oparciu o prędkości mediów płynnych.
Punkty przełączające modelu FSD-4 mogą być dowolnie konfigurowane w bardzo prosty sposób za pomocą 3 przycisków znajdujących się na urządzeniu lub opcjonalnie poprzez IO-Link.
Model FSD-4 może wskazywać zarówno wartości bezwzględne w różnych jednostkach, jak i względne wartości przepływu i wyświetlać je na wskaźniku cyfrowym. Podczas gdy wartość natężenia przepływu jest przypisana do pierwszego punktu przełączania, na drugim wyjściu przełączającym można zdefiniować, czy przełącznik ma się przełączyć przy drugiej wartości przepływu lub przy określonej wartości temperatury medium.
Dodatkowo, FSD-4 może być wyposażony w wyjście analogowe dla wartości przepływu lub temperatury. Szeroki zakres możliwości parametryzacji sprawia, że model FSD-4, z tylko trzema podstawowymi wariantami, jest ekonomicznym przełącznikiem przepływu dla wielu różnych zastosowań i sytuacji instalacyjnych.
Liczba znaków: 998
Słowo kluczowe: FSD-4