Hydrostatyczny pomiar poziomu cieczy w strefach zagrożonych wybuchem
Czujnik zanurzeniowy LS-1000 firmy WIKA uzyskał certyfikację zgodną z europejską dyrektywą ATEX oraz międzynarodową normą IECEx. Urządzenie służy do ciągłego pomiaru poziomu cieczy w środowiskach przemysłowych. Dzięki nowym dopuszczeniom może być stosowane również w strefach zagrożonych wybuchem: ATEX 0 i 1 oraz IECEx 0, 1 i 2. To otwiera możliwości zastosowania w wielu obszarach, m.in. w przemyśle procesowym, gospodarce wodno‑ściekowej, technologiach środowiskowych oraz energetyce. Typowe aplikacje obejmują przepompownie ścieków, stacje pompowania oraz zbiorniki na olej i paliwa.
LS-1000 realizuje pomiar hydrostatyczny w zakresie 1 … 10 m [3,28 … 32,81 ft]. Długoterminowa stabilność na poziomie 0,2% gwarantuje wysoką precyzję pomiarów i minimalne dryftowanie sygnału. Dzięki wytrzymałej konstrukcji czujnik wykonany ze stali nierdzewnej posiada stałe uszczelnienie zgodne z IP68. Specjalnie opracowany przewód zapewnia skuteczne odciążenie mechaniczne, a zalana żywicą osłona wejścia przewodu zapewnia dodatkową ochronę. Każde urządzenie jest również testowane na szczelność metodą helową, co pozwala wykryć nawet najmniejsze nieszczelności i mikropęknięcia.
Czujnik nie wymaga konserwacji, co pozwala ograniczyć awarie, przestoje i koszty eksploatacyjne. Może pracować z baterią 5 V, ponieważ energooszczędny, ratiometryczny sygnał wyjściowy 0,5 … 4,5 V pobiera mniej niż 5 mA. Tak niskie zużycie energii sprawia, że bateria może działać przez wiele lat bez konieczności wymiany.