Nowy separator membranowy do temperatur procesowych wynoszących do 450 °C

Klingenberg, Marzec 2022.

WIKA dostosowała nowy separator membranowy do aplikacji z bardzo gorącymi mediami. Model 990.45 jest odpowiedni do temperatur wynoszących do 450 °C.

Separator wysokotemperaturowy stosowany jest m.in. w rafineriach, aby umożliwić precyzyjny pomiar nawet w wysokich temperaturach procesowych. W połączeniu z kapilarą i standardowym przyrządem pomiarowym, bez dodatkowego elementu chłodzącego, tworzy układ pomiarowy. Jego dolny korpus wraz z przyłączem kołnierzowym jest jednoczęściowy, co minimalizuje ryzyko wycieku. Uszczelnienia dostosowane do potrzeb klienta upraszczają podłączenie separatora membranowego do konkretnego procesu.

Nowy przyrząd może być wyposażony w uchwyty służące do pomocy podczas podnoszenia. Dzięki temu można go bez wysiłku przenosić i instalować. Zintegrowane w dolnym korpusie przyłącze do płukania umożliwia również czyszczenie separatora membranowego bez konieczności jego wcześniejszego demontażu.

Liczba znaków: 871

Słowo kluczowe: 990.45