Klingenberg, czerwiec 2021. Manometr membranowy model PG43SA-S do aplikacji sterylnych może być teraz dostarczony z opcjonalnym zaworem odpowietrzającym. Przy zamkniętym zaworze (stopień ochrony IP68), wnętrze urządzenia jest trwale chronione przed penetracją bardzo agresywnych substancji takich jak te używane do zewnętrznego czyszczenia w niektórych procesach farmaceutycznych.
Podczas gdy przyrząd wykonuje swoje zadanie, pomiar ciśnienia (manometr), zawór musi być otwarty. Dotyczy to również sterylizacji w autoklawie, aby zapobiec negatywnym skutkom ciśnienia wewnętrznego.
Sterylnie zaprojektowany zawór odpowietrzający jest łatwo dostępny na górze obudowyMozna go regulować użycia narzędzi, za pomocą nakrętki motylkowej; pierścień blokujący uniemożliwia jego odkręcenie. Pozycje otwarcia i zamknięcia oraz kierunek obrotu, są wyraźnie oznaczone.
Liczba znaków: 825
Słowo kluczowe: PG43SA-S z zaworem odpowietrzającym