Pomiar poziomu: firma WIKA wprowadza na rynek nowy czujnik radarowy ILT

Bezkontaktowa metoda pomiarowa przeznaczona do trudnych mediów i warunków montażowych

Firma WIKA rozszerzyła swoją ofertę produktów do pomiaru poziomu o czujnik radarowy ILT. Ten czujnik z wolną wiązką umożliwia bezkontaktowy pomiar poziomu – nawet przez ścianki pojemników z tworzyw sztucznych. Dzięki kompaktowej konstrukcji czujnik ILT nadaje się szczególnie do zastosowań, w których przestrzeń jest ograniczona. Producenci mogą na przykład zainstalować czujnik w mobilnych maszynach roboczych lub systemach grzewczych. Ponadto technologia bezkontaktowa umożliwia bardzo precyzyjny pomiar poziomu materiałów zawierających cząstki stałe, o dużej lepkości lub materiałów stałych. Możliwe zastosowania obejmują zakłady oczyszczania ścieków oraz wszelkiego rodzaju zbiorniki na surowce i paliwa.

Wersja ILT-C01 jest przeznaczona do zakresu temperatur od -40 do +100 °C [-40 ... +212 °F], natomiast wersja ILT-C05 obejmuje również wysokie temperatury do 150 °C [302 °F]. Metalowa osłona chroni czujnik przed zakłóceniami spowodowanymi przez pola elektryczne w otoczeniu. Urządzenie działa niezawodnie nawet w niekorzystnych warunkach, takich jak pył, wilgoć i ciepło, i jest odporne na wibracje i wstrząsy do 100 g. Dzięki maksymalnie dwóm dodatkowym punktom przełączania można zintegrować kolejne wyjścia przełączające, na przykład do zabezpieczenia przed przepełnieniem lub pracą na sucho. Co nie mniej ważne, czujnik radarowy zapewnia niskie koszty eksploatacji, ponieważ dzięki bezkontaktowej zasadzie pomiaru i konstrukcji odpornej na zużycie nie wymaga konserwacji. Poziom materiałów zawierających cząstki stałe, o wysokiej lepkości lub w postaci stałej. Możliwe zastosowania obejmują oczyszczalnie ścieków oraz wszelkiego rodzaju zbiorniki surowców i paliw.

Dzięki czujnikowi radarowemu firma WIKA oferuje dodatkową metodę ciągłego pomiaru poziomu. Dostępne są również wersje modelu ILT dostosowane do konkretnych wymagań.