Nowa sonda temperatury TF-2000: Niezawodne wartości pomiarowe i solidna konstrukcja

Nowa kablowa sonda temperatury TF-2000 zapewnia wiarygodne wartości temperatury dla technologii chłodniczej, ogrzewania i pomp ciepła. Sonda temperatury może z łatwością wytrzymać częste zmiany między punktem rozmrażania i zamrażania, ponieważ element pomiarowy jest pokryty tworzywem sztucznym, dzięki czemu jest pyłoszczelny i wodoodporny. Dodatkowo, uchwyty do szybkiego montażu pozwalają na oszczędność czasu. Termometr może być stabilizowany mechanicznie za pomocą tulei ze stali nierdzewnej. Zapewnia to zwiększoną niezawodność pomiaru, na przykład w zbiornikach buforowych do ogrzewania i ciepłej wody.

TF-2000 jest całkowicie szczelny zgodnie ze stopniem ochrony IP68. Nawet bez opcjonalnego rękawa sondy, ani kondensacja, ani para wodna nie mogą przeniknąć do elementu pomiarowego. Minimalizuje to ryzyko awarii, zapewnia dokładność pomiaru, optymalizuje żywotność i zapewnia bezpieczeństwo inwestycji.

Model TF-2000 z kwadratową mosiężną tuleją można zamocować w kilka sekund za pomocą uchwytów szybkiego montażu, bez konieczności lutowania miedzianych rurek. Przyrządy, które mają kilka miejsc pomiaru temperatury, można wyposażyć w sposób oszczędzający czas i koszty. Dzięki mosiężnej konstrukcji kwadratowa tuleja zapewnia dobre przewodzenie ciepła i zapobiega korozji styków. Nie ma potrzeby stosowania pasty termoprzewodzącej - nie wpływa to też negatywnie na dokładność ani czas reakcji.

Więcej informacji można znaleźć w poniższym materiale wideo:
https://www.youtube.com/watch?v=-iKh9xAUfqw

Liczba znaków: 1433
Słowo kluczowe: TF-2000