Klingenberg, styczeń 2021. Nowy zawór produkcji WIKA z przyłączem kołnierzowym został zaprojektowany do zastosowań w przemyśle przetwórczym. Kompaktowa konstrukcja zawiera zawór odcinający, aby oddzielić proces od strony urządzenia.
Jednoczęściowa konstrukcja i podwójne uszczelnienie (metal i tworzywo), sprawdzona zgodnie z normą BS6755 / ISO 5208 wskaźnik wycieku A, zapewniają temu kompaktowemu przyrządowi możliwie największe bezpieczeństwo. Wysokiej jakości gwarantuje płynną obsługę, nawet przy wysokich ciśnieniach procesowych. Model IBF1 może być wyposażony w zawór kulowy lub iglicowy.
Nowe oprzyrządowanie zaworu uzupełnia istniejące portfolio zaworów, które obejmuje modele IBF2 (wersja odcinająco-spustowa) i IBF3 (podwójna wersja odcinająco-spustowa). Na zapytanie WIKA dostarcza zestawy przyrządów pomiarowych i zaworów dostosowane do wymagań klienta (“wersja typu hook-up”), gotowe do pracy i sprawdzone pod kątem szczelności. Wszystkie modele IBF można również wyposażyć we wskaźniki poziomu i różnicowe przyrządy pomiarowe ciśnienia do pomiaru poziomu.
Liczba znaków: 1044
Słowo kluczowe: IBF1