WIKA jest obecnie większościowym udziałowcem spółki Asystom

Dostawca inteligentnych systemów monitorowania dołącza do grupy WIKA, aby wzmocnić jej portfolio produktów IIoT

Dostawca inteligentnych systemów monitorowania dołącza do grupy WIKA, aby wzmocnić jej portfolio IIoT. W grudniu firma WIKA nabyła większościowy pakiet udziałów w Asystom SAS, francuskim przedsiębiorstwie specjalizującym się w przemysłowych inteligentnych systemach monitorowania i rozwiązaniach w zakresie konserwacji predykcyjnej. Producent technologii pomiarowych i dostawca rozwiązań IIoT posiada udziały w Asystom od 2024 roku. Jako większościowy udziałowiec, firma WIKA zamierza teraz odgrywać jeszcze bardziej aktywną rolę w kształtowaniu strategicznego kierunku rozwoju przedsiębiorstwa. Globalna sieć spółek zależnych WIKA ma wzmocnić sprzedaż i serwis rozwiązań Asystom – na przykład w zakresie instalacji. WIKA wykorzysta również swoje zasoby badawczo-rozwojowe do współpracy z Asystom w zakresie ciągłego rozwoju jej portfolio.

Asystom opracowuje zaawansowane czujniki i inteligentne rozwiązania do zdalnego monitorowania systemów przemysłowych. Podstawowa oferta firmy opiera się na wbudowanych technologiach przetwarzania danych akustycznych i wibracyjnych w połączeniu z narzędziami analitycznymi i diagnostycznymi opartymi na sztucznej inteligencji, które umożliwiają ciągłe monitorowanie stanu maszyn. Instrumenty wieloczujnikowe wspierają pozyskiwanie sygnałów, a warstwa oprogramowania IIoT analizuje dane i wykrywa odchylenia za pomocą uczenia maszynowego. Dzięki temu przedsiębiorstwa z branży przetwórczej i produkcyjnej mogą wcześnie identyfikować anomalie i przeprowadzać ukierunkowane konserwacje swoich systemów. Użytkownicy mogą w ten sposób uniknąć kosztownych awarii i znacznie efektywniej organizować procesy konserwacyjne.

„WIKA postrzega siebie jako motor rozwoju pionierskich technologii IIoT” – mówi Thomas Hasenoehrl, wiceprezes WIKA ds. systemów i rozwiązań IIoT. „Udział większościowy w Asystom jest kolejnym strategicznym kamieniem milowym w tym zakresie. IIoT oferuje ogromny potencjał optymalizacji dla przemysłu, szczególnie w dziedzinie konserwacji predykcyjnej. Dzięki innowacyjnemu, skalowalnemu rozwiązaniu Asystom doskonale uzupełnia naszą sieć partnerską”.

Pierre Naccache, dyrektor generalny Asystom, mówi: „Podmioty przemysłowe potrzebują rozwiązań, które przetrwają próbę czasu. Dzięki współpracy z WIKA łączymy globalne możliwości wdrożeniowe i wspólną wizję technologiczną, aby zapewnić kompletne, integracyjne i skalowalne podejście, które łączy czujniki, łączność, oprogramowanie i usługi, odpowiadając na potrzeby przemysłowe w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej. Nasze ambicje wykraczają poza samą konserwację predykcyjną: chcemy zapewnić otwartą i przyszłościową podstawę do gromadzenia, przetwarzania i przekształcania danych z czujników przemysłowych w wartościowe informacje na dużą skalę”.