Koncepcja integracji
PMM01 to idealny system pomiaru ciśnienia do bezproblemowej integracji z szeroką gamą aplikacji. Jest to możliwe dzięki prostemu montażowi i uszczelnieniu już wstępnie wyregulowanego systemu. Dzięki uszczelnieniu za pomocą o-ringu i pierścienia nośnego, system pomiaru ciśnienia można skutecznie i ekonomicznie wymieniać.
Swoboda projektowania rozwiązań dla klientów
System pomiaru ciśnienia PMM01 OEM nie zawiera żadnych komponentów, dzięki czemu stanowi proste i kompaktowe rozwiązanie integracyjne. Zarówno płaska konstrukcja, jak i możliwość swobodnego pozycjonowania PMM01 otwierają wiele wariantów integracji z projektowaniem wyświetlacza ciśnienia.
System pomiaru ciśnienia PMM01 OEM jest dostępny w rozmiarach nominalnych 40 mm [1 ½"], 50 mm [2"] lub 63 mm [2 ½"].
Spersonalizowane warianty dla klienta
Opierając się na wieloletnim doświadczeniu w produkcji i rozwoju, WIKA z przyjemnością oferuje wsparcie w konstruowaniu i produkcji rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta.