Model PGS25 switchGAUGE stanowi połączenie manometru z rurką Bourdona i elektronicznego przełącznika ciśnienia. Oferuje on standardową wskazówkę analogową, którą można odczytać na miejscu, niezależnie od zasilania. Dodatkowo przyrząd może przełączać do dwóch wyjść tranzystorowych.
Jeden lub dwa punkty przełączania są fabrycznie ustawione zgodnie z wymaganiami klienta, w zakresie od 5 do 95% skali, i wskazywane na tarczy za pomocą czerwonych wskazówek. W zależności od położenia wskazówki obwód zostanie otwarty lub zamknięty.
Przełącznik switchGAUGE jest dostępny w zakresach skali od 0 ... 1,6 do 0 ... 400 bar lub 0 ... 30 do 0 .... 6000 psi z klasą dokładności 2,5 lub 1,6 i okrągłym kablem o długości 2 m [0,08 cala] do podłączenia elektrycznego.
Obudowa ze stali nierdzewnej spełnia wymagania stopnia ochrony IP65. Odporność na wstrząsy i wibracje można zwiększyć poprzez wypełnienie obudowy olejem silikonowym. Dzięki temu przyrząd doskonale nadaje się do stosowania w trudnych warunkach przemysłowych.
Przełącznik switchGAUGE może być aktywnie wykorzystywany do monitorowania procesów, na przykład do kontroli poziomu butli gazowej lub obwodu hydraulicznego. Dzięki różnym opcjom manometr można dokładnie dostosować do indywidualnych wymagań klienta w każdym zastosowaniu.