Wysokiej jakości manometr POLARgauge® model PG23LT został zaprojektowany specjalnie dla ekstremalnie niskich temperatur otoczenia do -70 °C [-94 °F]. Manometr ze stali nierdzewnej znajduje zastosowanie w szczególnie zimnych regionach, takich jak Rosja, Kanada, Skandynawia czy Chiny.
Manometr PG23LT jest używany głównie w przemyśle naftowym i gazowym oraz w przemyśle petrochemicznym. Typowe punkty pomiarowe znajdują się na rurociągach lub w stacjach pomp do transportu ropy naftowej i gazu.
Dzięki specjalnej konstrukcji niskotemperaturowej, zastosowaniu specjalnych uszczelek i wypełnieniu obudowy, model PG23LT nadaje się do zastosowań zewnętrznych do temperatury otoczenia -70 °C [-94 °F].
Ta sama konstrukcja przyrządu spełnia wymagania stopnia ochrony IP66 i IP67 dla zakresów pomiarowych większych niż 0 ... 40 bar.
Dowód przydatności przyrządu do pracy w temperaturach otoczenia do-70 °C [-94 °F] został dostarczony w wewnętrznym laboratorium i może być opcjonalnie potwierdzony raportem z testu 2.2.
Przyrządy pomiarowe WIKA opatrzone zastrzeżonym znakiem towarowym POLARgauge® są odpowiednie do użytku w ekstremalnie niskich temperaturach otoczenia do -70 °C [-94 °F].