Precyzyjny
Czujniki ciśnienia model P-30 i P-31 zostały opracowane do precyzyjnych pomiarów i gwarantują precyzyjne pomiary z maksymalnym odchyleniem pomiarowym wynoszącym zaledwie 0,05 % zakresu. Dzięki aktywnej kompensacji temperatury, te przetworniki ciśnienia nie mają dodatkowego błędu temperaturowego w zakresie 10 ... 60 °C.
Szybki
Wysokie częstotliwości pomiarowe i wyjściowe do 1 kHz sprawiają, że zmierzona wartość jest dostępna tak szybko, jak to możliwe.
Kompaktowy
Kompaktowa konstrukcja sprawia, że przetwornik ciśnienia idealnie nadaje się do montażu na stanowiskach testowych, takich jak 19-calowe szafy.
Wszechstronny
Modele P-30 i P-31 oferują szeroki wybór połączeń elektrycznych, przyłączy procesowych i zakresów pomiarowych, a także dużą liczbę różnych sygnałów wyjściowych. Oprócz standardowych sygnałów analogowych dostępne są również wersje USB i CANopen®.
Dzięki interfejsowi serwisowemu USB i oprogramowaniu konfiguracyjnemu WIKA „EasyCom”, modele P-30 i P-31 można szybko i łatwo dostosować na miejscu.
Dzięki prostemu w obsłudze oprogramowaniu „Wika data logger”, wersja USB może być również używana do zapisywania zmierzonych wartości i tworzenia niestandardowych raportów.