WIKA rozszerzyła swoją rodzinę A2G o trzy nowe przyrządy pomiarowe. Uzupełniają one portfolio inteligentnych czujników WIKA do systemów wentylacji i klimatyzacji w budynkach publicznych i komercyjnych. Nowe przyrządy, A2G-500, A2G-520 i A2G-540, charakteryzują się wysoką dokładnością pomiaru, modułową budową i solidną konstrukcją. Można je łatwo zintegrować zarówno z nowymi, jak i istniejącymi centralami wentylacyjnymi.
A2G-500 mierzy różnicę ciśnień, ciśnienie manometryczne i podciśnienie z dokładnością ±0,5%. A2G-520 jest stosowany w komponentach takich jak wentylatory, gdzie mierzy różnicę ciśnień i precyzyjnie oblicza przepływ powietrza w oparciu o współczynnik kalibracji. A2G-540 służy do kontroli różnicy ciśnień i przepływu powietrza.
Analogowe, cyfrowe lub radiowe
Rodzina A2G oferuje przyszłościowe rozwiązanie, ponieważ nowe instrumenty obsługują wszystkie ścieżki transmisji sygnału. Można je zintegrować z systemami sterowania lub środowiskiem chmury IIoT za pomocą sygnału analogowego lub cyfrowego, a także drogą radiową (LoRaWAN®).
Możliwość modułowej rozbudowy
Modułowa konstrukcja umożliwia użytkownikom rozszerzenie funkcjonalności zgodnie z wymaganiami za pomocą dodatkowych opcji, takich jak wyświetlacz, przekaźniki lub dodatkowe wejścia i wyjścia. Uruchomienie i obsługa za pomocą aplikacji WIKA jest prosta i przyjazna dla użytkownika. Odporne na warunki atmosferyczne instrumenty są wytrzymałe, a dzięki automatycznemu ustawianiu punktu zerowego nie wymagają konserwacji. Funkcja sygnalizacji świetlnej na wyświetlaczu pokazuje krytyczne stany instalacji na pierwszy rzut oka.
Liczba znaków: 1464
Słowa kluczowe: A2G-500, A2G-520, A2G-540