Model NETRIS®Fto jednostka radiowa, z którą łączony jest przyrząd mV/V. Zespół przyrządu pomiarowego i jednostki radiowej służy do bezprzewodowej transmisji danych. Wykorzystuje bezlicencyjne normy radiowe LoRaWAN® i mioty®, a także Bluetooth®, które na przykład są używane w zdalnych punktach pomiarowych. Dzięki inteligentnej kontroli mierzenia i transmisji oraz wymiennemu akumulatorowi, jednostka radiowa może być eksploatowana przez lata bez konieczności konserwacji.
Niskie koszty eksploatacji dzięki inteligentnej kontroli pomiarów
Indywidualna konfiguracja pozwala na mierzenie i transmisję w odstępach czasowych dostosowanych do potrzeb klienta. Wszystkie dane są dostępne cyfrowo w sposób ekonomiczny i umożliwiają automatyczne analizy.
Łatwa integracja dzięki kilku standardom radiowym
Dzięki dwóm dostępnym normom LoRaWAN® (sieć rozległa dalekiego zasięgu) i mioty® dla zasięgu kilometrowego, a także Bluetooth® dla zakresu pomiarowego metr, każdy przyrząd pomiarowy może być elastycznie konfigurowany. Uzyskane dane są stale i niezawodnie przesyłane do chmury za pośrednictwem konfigurowalnych pakietów danych.
Przetworzone dane mogą być wizualizowane indywidualnie na pulpicie nawigacyjnym online.
Liczne możliwości zastosowania ─ również jako modernizacja
Każdy punkt pomiarowy może być inteligentnie połączony z jednostką radiową - bez konieczności planowania i dokumentowania prowadzenia przewodów. W szczególności, gdy nie jest wymagany ciągły pomiar, można uzyskać korzyści kosztowe.
Solidnie budowane, trwale niezawodne mierzenie i ważenie siły
Model NETRIS®Fjest budowany tak, aby był wytrzymały i odporny na wstrząsy. IP65 zapewnia odpowiednie zabezpieczenie przed pyłem i bryzgami wody. Bateria jest wstępnie zmontowana i można ją łatwo wymienić. Wymiana całego modułu radiowego nie jest konieczna.
Minimalizacja ryzyka dzięki monitorowaniu stanu
Jednostka radiowa umożliwia proste monitorowanie stanu. Wyświetlacz temperatury, oprócz wartości siły lub ważenia, ujawnia możliwe wpływy środowiska na wczesnym etapie, a tym samym zwiększa dokładność mierzenia całego systemu.
Jednostka radiowa NETRIS®Fjest częścią rozwiązań WIKA IIoT. Dzięki temu WIKA oferuje całościowe rozwiązanie dla każdej strategii cyfryzacji. Dzięki ocenie danych z mierzenia, maszyny i zużycie mogą być analizowane w sposób zrównoważony.