Czujniki nachylenia modelu N111C do stref zagrożonych wybuchem są zaprojektowane z ognioszczelną obudową i przeznaczone na przykład do zastosowań na obszarach przybrzeżnych, w zastosowaniach morskich oraz w przemyśle naftowym i gazowym.
Obszary zastosowań tych czujników są zróżnicowane. Ze względu na ognioszczelną obudowę spełniają one wymogi ochrony przeciwzapłonowej typu Ex d. Czujniki nachylenia z ognioszczelną obudową są stosowane w instalacjach morskich do wydobycia ropy i gazu.
Czujniki mają zakres pomiarowy do 360 i oferują niezwykle wysoką dokładność i precyzję w całym zakresie pomiarowym. Możliwe są również inne zakresy pomiarowe, również specyficzne dla klienta. Rozdzielczość wartości mierzonej wynosi 0,01°.