Przełącznik magnetyczny
Zastosowanie
- Generator impulsów dla obrotomierzy, liczników skoków tłoka i liczników metrów
- Monitorowanie pracy i postoju maszyn
- Monitorowanie amplitudy wibracji wirówek
- Sterowanie obrabiarkami, a także maszynami tekstylnymi i drukarskimi
- Wagi porcjujące, przenośniki rezonansowe i przesiewacze
Specjalne właściwości
- Przełączniki magnetyczne działają prawidłowo pod wpływem ekstremalnych czynników środowiskowych, np. brudu, wilgoci, gazów, kurzu, wiórów itp.
- Stabilny punkt przełączania, powtarzalna dokładność punktu przełączania 0,01 mm
- Styk kontaktronowy może być uruchamiany z kilku kierunków
- Możliwość montażu w dowolnym kierunku
- Może być uruchamiany w stanie beznapięciowym, warianty bistabilne mogą zachowywać sygnały w pamięci i są szczególnie odpowiednie do ekstremalnie długich skoków tłoka
Opis
Przełącznik magnetyczny składa się z płaskich styków, które są hermetycznie zamknięte w szklanej rurce wypełnionej gazem obojętnym (styki kontaktronowe). Zbliżenie magnesu stałego powoduje, że zachodzące na siebie końcówki styków przyciągają się i stykają ze sobą. Po usunięciu magnesu stałego styki natychmiast się rozmagnesowują i powracają do pozycji spoczynkowej.
Szczelina powietrzna między końcami kołków stykowych wynosi tylko 0,2 ... 0,3 mm, a dla kołków stykowych masa do przemieszczenia i ich siła sprężyny są bardzo małe. Stąd przełącznik magnetyczny przełącza się niemal bez bezwładności i można go uznać za “quasi-elektroniczny podzespół”.
Te ekonomiczne przełączniki magnetyczne, które są szczególnie łatwe w instalacji, doskonale nadają się do automatyzacji procesów i jako wskaźniki pozycyjne suwaków, klapek i zaworów.
Niezawodność tych kompaktowych przełączników jest zapewniona dzięki ich długiej żywotności elektrycznej. Ponieważ przełączniki magnetyczne składają się głównie z jednego komponentu, są one szczególnie bezpieczne w obsłudze. Ponadto możliwe są specjalne wersje dla ekstremalnych temperatur -200 ... +200 °C.