WIKA

Mostkowe termometry rezystancyjne

Mostkowe termometry rezystancyjne WIKA o wysokiej dokładności

Dzięki zastosowaniu wbudowanych lub zewnętrznych standardowych rezystorów, mostkowe termometry rezystancyjne mogą z wysoką dokładnością mierzyć proporcjonalną rezystancję, która z kolei wskazuje (między innymi) temperaturę. Omawiane przyrządy, stosowane są nie tylko w dziedzinie pomiarów temperatury, lecz także - ze względu na ich wysoką dokładność - w laboratoriach elektrycznych.

Gdzie stosowane są termometry precyzyjne?

Precyzyjne termometry WIKA są używane do bardzo dokładnych pomiarów temperatury. Ze względu na wysoką dokładność, termometry precyzyjne są stosowane wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa precyzja. Precyzyjne termometry wykorzystywane są przede wszystkim w przemyśle farmaceutycznym, w laboratoriach, warsztatach i przy produkcji. Termometry precyzyjne WIKA są również często używane do kalibracji innych termometrów. Służą więc jako przyrządy referencyjne zarówno w fabrykach, jak i laboratoriach kalibracyjnych do testowania, regulacji i ponownej kalibracji różnych przyrządów do pomiaru temperatury.

Jakie funkcje posiada precyzyjny termometr WIKA model CTR2000?

CTR2000 służy do bardzo dokładnych pomiarów temperatury w zakresie -200 ... +962 °C i jest dostępny w wersji 2- lub 8-kanałowej. Dokładność testu termometru precyzyjnego wynosi 0,01 °C. Precyzyjny termometr charakteryzuje się również łatwością obsługi i niskimi kosztami eksploatacji. Gdy skalibrowane sondy są używane z precyzyjnym termometrem CTR2000, dane kalibracji mogą być przechowywane w pamięci urządzenia lub w chronionym złączu sondy SMART.

Zintegrowany program kalibracji umożliwia ponowną kalibrację precyzyjnego termometru przy użyciu skalibrowanej, identyfikowalnej rezystancji odniesienia. Dzięki zastosowaniu sond SMART precyzyjny termometr WIKA CTR2000 ma jeszcze więcej funkcji. Monitorowanie stanu kalibracji, na przykład, informuje bezpośrednio na ekranie, kiedy sonda SMART wymaga ponownej kalibracji. Kolejną zaletą jest to, że monitor temperatury stale sprawdza temperaturę sond SMART i aktualizuje ich dziennik, gdy tylko znajdą się poza zdefiniowanym zakresem roboczym, ponieważ może to wpłynąć na ważność kalibracji sond.

Jakie zalety oferuje precyzyjny termometr WIKA model CTR3000?

Dzięki wielofunkcyjnemu termometrowi precyzyjnemu CTR3000, WIKA dostarcza bardzo dokładny przyrząd pomiarowy, który obsługuje szeroką gamę typów termometrów, takich jak termometry oporowe i termopary. CTR3000 oferuje innowacyjny i intuicyjny interfejs użytkownika, możliwość rozbudowy do 44 kanałów oraz funkcje rejestratora i skanowania. Precyzyjny termometr CTR3000 jest zalecany do laboratoryjnych i przemysłowych pomiarów temperatury, a także do laboratoriów kalibracyjnych.

W jaki sposób przeprowadzana jest kalibracja precyzyjnych termometrów wykorzystujących mostki termometrii rezystancyjnej w celu zapewnienia dokładnych pomiarów temperatury?

Precyzyjne termometry, oparte na zasadzie mostków termometrii rezystancyjnej, takie jak mostek Wheatstone'a, zapewniają dokładne pomiary temperatury na termometrze rezystancyjnym (RTD). Kalibracja ma kluczowe znaczenie i w tym celu wartość rezystancji czujników RTD jest mierzona w różnych znanych temperaturach za pomocą precyzyjnego kalibratora.

Obwód mostka, zwykle dzielnik napięcia, umożliwia dostosowanie warunków w celu zapewnienia dokładnych pomiarów. Aby precyzyjnie reagować na przewodność i impedancję, należy uwzględnić rezystancję wewnętrzną czujników RTD.

Kalibracja obejmuje zarówno pomiar napięcia, jak i pomiar prądu, przy użyciu zdefiniowanego poziomu prądu pomiarowego. Wyniki pomiarów są wyświetlane na woltomierzu lub ruchomej cewce, a odczyt reprezentuje zmierzoną wartość RTD.

Kalibracja jest przeprowadzana okresowo w celu zapewnienia długoterminowej dokładności i identyfikowalności z międzynarodowymi standardami. Wszystkie te kroki zapewniają niezawodne pomiary temperatury w różnych zastosowaniach.

FAQ
FAQ

Czym jest sonda SMART?

\"Sonda SMART\" to precyzyjny czujnik RTD z pamięcią elektroniczną w złączu sprzęgającym. Ten układ pamięci przechowuje współczynniki skalibrowanego czujnika i pełną historię sondy. Historia ta obejmuje maksymalną i minimalną wartość, na którą czuj ...

więcej

Co to jest kod WIKA Build ID?

WIKA Build ID to unikalny 7-cyfrowy kod, który zapisuje tymczasowo indywidualną konfigurację przyrządu WIKA. Konfigurację WIKA nożna zapisać, udostępnić i stosować później za pomocą kodu Build ID.