WIKA

Monitory gęstości gazu

Monitory gęstości gazu SF6: niezawodne ostrzeganie przed niskimi ilościami gazu

Sześciofluorek siarki (SF6) jest niezwykle skutecznym izolatorem elektrycznym dla rozdzielnic średniego i wysokiego napięcia. Dla właściwej izolacji gęstość gazu musi mieścić się w określonych poziomach. Ponadto, ponieważ SF6 jest silnym gazem cieplarnianym, nie może przedostawać się do atmosfery. Monitor gęstości gazu SF6 ostrzega operatorów o spadających poziomach wskazujących na zanieczyszczenie i/lub wycieki. Monitory gęstości gazu SF6 firmy WIKA są hermetycznie uszczelnione z kompensacją temperatury w celu zapobiegania wahaniom wartości pomiarowych i błędnym interpretacjom, spowodowanym przez temperaturę otoczenia lub przez ciśnienie atmosferyczne. Wykonane całkowicie ze stali nierdzewnej dla zapewnienia niezawodności i długiej żywotności, wyposażone są w maksymalnie trzy styki alarmowe, aby zapewnić wcześniejsze ostrzeżenia o niebezpiecznie niskich poziomach gazu.

FAQ
FAQ

Co to jest kod WIKA Build ID?

WIKA Build ID to unikalny 7-cyfrowy kod, który zapisuje tymczasowo indywidualną konfigurację przyrządu WIKA. Konfigurację WIKA nożna zapisać, udostępnić i stosować później za pomocą kodu Build ID.

Jak długo ważny jest kod WIKA Build ID?

Kod WIKA Build ID jest ważny przez co najmniej trzy miesiące.