Monitorowanie filtrów prognostycznych w istniejących systemach HVAC

Dowiedz się, w jaki sposób predykcyjne monitorowanie filtrów pozwala zmniejszyć zużycie energii, poprawić jakość powietrza oraz zapewnić higieniczną pracę systemów wentylacyjnych. W niniejszej prezentacji przedstawiono praktyczne informacje na temat niezbędnych punktów pomiarowych, zaprezentowano rozwiązania, które sprawdziły się już w praktyce, oraz wyjaśniono, w jaki sposób można skutecznie wdrożyć monitorowanie predykcyjne w istniejących instalacjach.

Obecnie budynki odpowiadają za ponad 40% światowego zapotrzebowania na energię, przy czym znaczna część tego zapotrzebowania przypada na systemy HVAC. Silnie zanieczyszczone filtry powietrza znacznie zwiększają spadek ciśnienia, a tym samym zużycie energii. Jednocześnie niewystarczająca wydajność filtrów zagraża higienicznej eksploatacji obiektu oraz zdrowiu osób przebywających w budynku. Wiele z tych zagrożeń dla wydajności i higieny pozostaje niewykrytych, ponieważ w istniejących systemach często brakuje odpowiednich mechanizmów monitorowania.

W niniejszej prezentacji Martin Widmer, globalny kierownik ds. segmentu wentylacji i klimatyzacji, pokazuje, w jaki sposób predykcyjne monitorowanie filtrów pozwala sprostać właśnie tym wyzwaniom. Zyskasz zwięzły przegląd dostępnych rozwiązań, niezbędnych punktów pomiarowych oraz praktycznych sposobów na zwiększenie wydajności, bezpieczeństwa i gotowości istniejących systemów na przyszłe wyzwania.

Wypełnij poniższy formularz, aby uzyskać dostęp do nagrania.