Stacje tankowania H2: Kluczowa technologia dla bezemisyjnej mobilności
Element termiczny wysokiego ciśnienia TC90 firmy WIKA w dystrybutorze MAX 1.5 zapewnia płynne tankowanie
Wodór jest uważany za klucz do bezemisyjnej mobilności - zwłaszcza w transporcie ciężarowym. Jednak do powszechnego użytku konieczna jest rozbudowa infrastruktury stacji napełnieniaH2 . Dzięki MAX Dispenser 1.5 firma Maximator Hydrogen opracowała innowacyjne rozwiązanie, które umożliwia szybkie, bezpieczne i ekonomiczne tankowanie wodoru dzięki precyzyjnemu monitorowaniu temperatury za pomocą elementu termicznego wysokiego ciśnienia TC90 firmy WIKA.
"Stworzenie niezawodnej infrastruktury ma kluczowe znaczenie dla przyspieszenia wprowadzenia pojazdów napędzanych wodorem. Pracujemy nad ekspansją i polegamy również na współpracy z partnerami takimi jak WIKA."
Lukas Rainer
Kierownik ds. rozwoju wykonawczego, Maximator Hydrogen
"Za wyborem TC90 firmy WIKA przemawiały trzy decydujące czynniki: odporność na ciśnienie do co najmniej 1034 barów, krótki czas reakcji oraz świadectwo kontroli ATEX, które umożliwia stosowanie urządzenia w strefach zagrożonych wybuchem."
Maik Wenderott
Strategiczny nabywca, Maximator Hydrogen
Produkt: Termiczny element wysokiego ciśnienia TC90
- TC90 jest kompaktowy i przeznaczony do mierzenia rur o małym przekroju nominalnym.
- Końcówka czujnika może wytrzymać ciśnienie do 1034 barów, które występuje na stacjach tankowania wodoru, nawet gdy nie jest zabezpieczona.
- Wersja z łącznikiem gwintowanym na wysokie ciśnienie, zapewnia TC90 niezbędną wytrzymałość i utrzymuje punkt pomiarowy niezawodnie uszczelniony.
- Wszystkie zwilżane elementy konstrukcji są wykonane z materiałówkompatybilnych z H2.
- Świadectwo kontroli ATEX, które pozwala na używanie TC90 w strefach zagrożonych wybuchem.
Powiązane rozwiązania, produkty i technologie
Interesujące fakty
Bezpieczne tankowanie wodoru - wymagania i normy
■ Wymogi bezpieczeństwa: Tankowanie pod wysokim ciśnieniem wymaga zachowania najwyższych norm bezpieczeństwa
■ Łatwość obsługi: Tankowanie musi być równie łatwe jak w przypadku benzyny lub oleju napędowego, aby uzyskać szeroką akceptację
■ Norma SAE J2601: Norma ta reguluje maksymalne ciśnienie i maksymalną temperaturę wodoru podczas procesu tankowania
■ Kontrola termiczna: Precyzyjna kontrola ciśnienia i temperatury zapobiega uszkodzeniom materiału i zapewnia bezpieczeństwo procesów
Maximator Hydrogen - Infrastruktura dla mobilności wodorowej
■ Główny cel: Rozwój i ekspansja stacji tankowania wodoru na całym świecie
■ Międzynarodowa obecność: Ponad 80 systemów w użyciu do końca 2025 roku -- w Szwajcarii 17 z 18 pochodzi od Maximator Hydrogen
■ Cel: Przyczynianie się do transformacji mobilności poprzez budowanie niezawodnej infrastruktury H2
Wodór staje się realną alternatywą dla oleju napędowego
Kontakt
Jeśli również chciałbyś zoptymalizować swoją infrastrukturę H2 za pomocą elementu termicznego wysokiego ciśnienia TC90 firmy WIKA, skontaktuj się z nami: