Manometry kontaktowe

Manometry kontaktowe: Przełączanie i wskazanie w jednym urządzeniu

Manometry kontaktowe stosowane są w miejscu, gdzie ciśnienie musi być wskazywane lokalnie i jednocześnie muszą być monitorowane wartości progowe. Styki przełączające powodują przerwanie elektrycznego obwodu sterowania w zależności od miejsca, w którym znajduje się wskaźnik przyrządu pomiarowego. Jeżeli odczyt jest istotnie wyższy, lub niższy, od ustawionej wartości, zostaje uwolniony alarm - stąd określenie „styk alarmowy”. Manometry kontaktowe nadają się również do uruchamiania, zatrzymywania lub przełączania procesów.
FAQ
FAQ

Która norma reguluje manometry kontaktowe?

Przesuwne i magnetyczne styki zatrzaskowe montowane w manometrach i termometrach o średnicach obudowy 100 i 160 mm podlegają normie DIN 16085.