WIKA

Manometry firmy WIKA - światowego lidera na rynku od 1946 roku

Nasze manometry (mechaniczne przyrządy do pomiaru ciśnienia) do pomiaru ciśnienia manometrycznego, absolutnego i różnicowego zostały sprawdzone miliony razy. Aby zapewnić optymalne rozwiązanie dla najszerszego zakresu zastosowań, dostępny jest wybór systemów pomiarowych w technologii rurki Bourdona, elementu membranowego i elementu puszkowego. Manometry obejmują zakres skali od 0 ... 0,5 mbar do 0 ... 6000 bar i dokładność wskazań do 0,1 %. W zależności od warunków procesowych oraz wymagań stawianych przyrządom, dostępne są elementy ciśnieniowe wykonane ze stopów miedzi, stali nierdzewnej lub materiałów specjalnych.

FAQ
FAQ

Jak niska jest temperatura czynnika przechowywanego w zbiorniku kriogenicznym, gdy osiągnie on manometr?

Kriogaz to gaz, który jest gazem w temperaturze i ciśnieniu otoczenia i staje się cieczą w wyniku chłodzenia i sprężania. Dzięki chłodzeniu i sprężaniu objętość gazu może zostać zmniejszona, a tym samym możliwe jest przechowywanie dużej ilości gazu ...

więcej