WIKA

Manometry firmy WIKA - światowego lidera na rynku od 1946 roku

Nasze manometry (mechaniczne przyrządy do pomiaru ciśnienia) do pomiaru ciśnienia manometrycznego, absolutnego i różnicowego zostały sprawdzone miliony razy. Aby zapewnić optymalne rozwiązanie dla najszerszego zakresu zastosowań, dostępny jest wybór systemów pomiarowych w technologii rurki Bourdona, elementu membranowego i elementu puszkowego. Manometry obejmują zakres skali od 0 ... 0,5 mbar do 0 ... 6000 bar i dokładność wskazań do 0,1 %. W zależności od warunków procesowych oraz wymagań stawianych przyrządom, dostępne są elementy ciśnieniowe wykonane ze stopów miedzi, stali nierdzewnej lub materiałów specjalnych.

FAQ
FAQ

Jaka jest różnica między standardowym manometrem a wersją z wzorem bezpieczeństwa?

Wersja bezpieczna (kod S3 zgodnie z EN837) ma dodatkową solidną przegrodę przyspawaną między tarczą a układem pomiarowym. Ponadto obudowa ma tylną ściankę, która może zostać całkowicie wypchnięta. Szyba jest zwykle wykonana z bezpiecznego szkła lam ...

więcej