WIKA

Manometry firmy WIKA - światowego lidera na rynku od 1946 roku

Nasze manometry (mechaniczne przyrządy do pomiaru ciśnienia) do pomiaru ciśnienia manometrycznego, absolutnego i różnicowego zostały sprawdzone miliony razy. Aby zapewnić optymalne rozwiązanie dla najszerszego zakresu zastosowań, dostępny jest wybór systemów pomiarowych w technologii rurki Bourdona, elementu membranowego i elementu puszkowego. Manometry obejmują zakres skali od 0 ... 0,5 mbar do 0 ... 6000 bar i dokładność wskazań do 0,1 %. W zależności od warunków procesowych oraz wymagań stawianych przyrządom, dostępne są elementy ciśnieniowe wykonane ze stopów miedzi, stali nierdzewnej lub materiałów specjalnych.

FAQ
FAQ

Co oznacza funkcja przełączania?

Pod pojęciem funkcji przełączania rozumiemy otwieranie lub zamykanie obwodu elektrycznego. Styki normalnie zwarte (NC, oznaczone cyfrą 2) przerywają obwód przy wzroście ciśnienia (zgodnie z ruchem wskazówek zegara); styki normalnie rozwarte (NO, oz ...

więcej