Te wysokiej jakości mechaniczne przełączniki ciśnienia zostały opracowane specjalnie do zastosowań o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa. Ogromną zaletą mechanicznych przełączników ciśnienia jest to, że do procesu przełączania nie jest wymagane napięcie zasilania.
Podczas produkcji przełączniki są śledzone przez oprogramowanie mające na celu zapewnianie jakości na każdym etapie, a następnie są w pełni testowane. Wytrzymała obudowa przełącznika wykonana ze stopu aluminium może wytrzymać trudne i korozyjne warunki pracy w przemyśle procesowym z zakresem roboczym do 600 bar.
Przełącznik ciśnienia jest wyposażony w 1 lub 2 mikroprzełączniki, które umożliwiają bezpośrednie przełączanie obciążenia elektrycznego do 250 V AC, 20 A.
W przypadku niższych wartości znamionowych mocy przełączania, takich jak aplikacje PLC, dostępne są mikroprzełączniki wypełnione gazem argonowym z pozłacanymi stykami.
W zależności od zastosowania można wybrać odpowiedni wariant dla wersji styku i połączenia elektrycznego; np. regulowana strefa martwa zamiast stałej strefy martwej jest często cechą niezbędną w procesach sterowania.
Dzięki zastosowaniu membranowego systemu pomiarowego, przełącznik ciśnienia model MA jest niezwykle wytrzymały i gwarantuje optymalną charakterystykę pracy. Kołnierzowe przyłącza procesowe nadają się doskonale do pomiaru mediów o wysokiej lepkości, zanieczyszczonych lub krystalizujących.
W przypadku zastosowań ze specjalnymi wymaganiami dotyczącymi części zwilżanych, dostępne są wersje z materiałami PTFE, Monel lub Hastelloy.
W przypadku zastosowań związanych z bezpieczeństwem, przełącznik ciśnienia jest opcjonalnie dostępny w wersji z certyfikatem SIL 2 lub SIL 3.