Dla prostych wymagań pomiarowych
Zanurzeniowy czujnik ciśnienia model LS-10 został zoptymalizowany pod kątem prostych wymagań pomiarowych w zakresie pomiaru poziomu. Oferuje doskonałą jakość, jest opłacalny i niezawodny.
Został zaprojektowany zgodnie z aktualnymi wymaganiami branży i oferuje sygnał wyjściowy 4 ... 20 mA, dokładność 0,5 % i kabel PUR w standardzie. Dzięki stopniowi ochrony IP68 nadaje się do stałego pomiaru poziomu do 100 m słupa wody.
Niezawodny i wytrzymały
Zanurzalny czujnik ciśnienia posiada hermetycznie zamkniętą i wyjątkowo wytrzymałą obudowę ze stali nierdzewnej. Sprawdzona, całkowicie spawana konstrukcja zapewnia długą żywotność i trwałą szczelność.