Termopara jest czujnikiem temperatury dostarczającym napięcie elektryczne zależnie od temperatury. W przeciwieństwie do termometrów rezystancyjnych, termopara służy, do mierzenia wyższej temperatury (do 1700°C). Dodatkową zaletą jest minimalna średnica termopary w osłonie. Gdy termopara jest używana bez osłony termometrycznej, zapewnia nadzwyczaj krótki czas reakcji. Termopary reagują szybciej od termometrów rezystancyjnych.
W zakresie oferty firmy WIKA znajdują się odpowiednie termopary do każdego z zastosowania:
Osłony termometryczne odgradzają czujniki temperatury od agresywnych substancji i innych szkodliwych wpływów. W ten sposób jest chroniony operator, środowisko i termopara.
Termopara z kołnierzową osłoną termometryczną ze stali nierdzewnej zaprojektowana jest do montażu w zbiornikach i rurach. Termopara z przyłączem gwintowym jest odpowiednia do bezpośredniego mocowania śrubami w procesie. W przypadku termopar do wysokich temperatur, przewody termoelektryczne termopar są wbudowane do osłony termometrycznej. Dlatego można mierzyć bardzo wysokie temperatury. Termopara do mierzenia temperatury gazów wydechowych jest odpowiednia do pomiaru temperatury w mediach gazowych w zakresie niskiego ciśnienia (do ok. 1 bar).
Termopara może być łączona z wieloma różnymi modelami osłon termometrycznych. Termometr można dopasować do każdego wymiaru osłony termometrycznej i każdego zastosowania dzięki indywidualnej budowie składającej się z główki podłączeniowej, czujnika, długości zanurzenia itp.
Przyrządy te są stosowane w przypadkach, gdy temperatura musi być mierzona bezpośrednio termoparą w procesie. Termopary bez osłon termometrycznych są odpowiednie do wszystkich zastosowań, w których nie występują agresywne media ani substancje ścierne.
Do pomiaru powierzchniowego temperatury, wśród oferty firmy WIKA można znaleźć termopary z sondami powierzchniowymi. Różne modele umożliwiają pomiar płaskich powierzchni – łącznie z powierzchniami wewnątrz pieców do spalań i na rurach w zastosowaniach laboratoryjnych i przemysłowych. Termoparę można również montować bezpośrednio w wywierconych otworach.
Termopara do gorących kanałów została zaprojektowano specjalnie do zastosowania w przemyśle tworzyw sztucznych. Są one odpowiednie do zadań pomiarowych, w których są one wprasowane do kanału żebrowanego wzdłuż części obrabianych lub gdzie końcówka czujnika metalowego jest mocowana bezpośrednio w wywierconym otworze.
Bez względu na to, czy chodzi o termoparę wysokociśnieniową do zastosowania w syntezie polietylenu, czy też termoparę wielopunktową do przemysłu chemicznego – w bogatej ofercie firmy WIKA znajduje się wiele termopar dostosowanych do wymagań użytkowników.