Termometr w konstrukcji kriogenicznej

Termometr w wykonaniu kriogenicznym - Innowacyjna konstrukcja do pomiarów w niskich temperaturach

Zastosowanie

  • Pomiary w ekstremalnie niskich temperaturach
  • Aplikacje wykorzystujące ciekły wodór (LH2)
  • Zbiorniki kriogeniczne
  • Rurociągi kriogeniczne
  • Instalacje skraplania wodoru

Specjalne właściwości

  • Innowacyjna konstrukcja o wysokiej dokładności
  • Możliwość użycia ze wszystkimi odpowiednimi termometrami
  • Zatwierdzony do zastosowań w obszarach niebezpiecznych

Opis

Ze względu na globalne wykorzystanie wodoru, pomiary w ekstremalnie niskich temperaturach podczas transportu i przechowywania nabierają coraz większego znaczenia. Dzięki konstrukcji krio, WIKA zapewnia odpowiednią opcję dla wszystkich odpowiednich przyrządów do pomiaru temperatury dla tego wymagającego zastosowania.

W testach laboratoryjnych, termometry rezystancyjne (Pt1000) i termopary (typ E) zostały przetestowane pod kątem ich przydatności w zastosowaniach kriogenicznych. Specjalna konstrukcja termometru kriogenicznego zapewnia wysoką dokładność ±3 Kelwina przy -253 C [-423 F], a także wysoką powtarzalność.

Dane testowe z badań laboratoryjnych posłużyły jako podstawa do obliczenia nowych wielomianów dla termometrów rezystancyjnych Pt1000 w zakresie -258 ... -200 C [-432 ... -328 F], które są używane w konfiguracji przetworników WIKA.

FAQ

Jaki wpływ ma słaba rezystancja izolacji?

Zgodnie z normą DIN EN 60751 sekcja 6.3.1 rezystancja izolacji między każdym obwodem pomiarowym a osłoną, przy minimalnym napięciu testowym 100 V DC, nie może być mniejsza niż 100 MOmów.

Jeśli rezystancja izolacji będzie zbyt niska, wystąpi błąd pom ...

więcej

Czy termometry elektryczne mogą być kalibrowane?

Nie jest możliwa kalibracja termometrów rezystancyjnych (np. wkładów pomiarowych).

Ponieważ termometry elektryczne są zwykle podłączone do przyrządu pomiarowego lub jednostki oceniającej, możliwa jest tylko kalibracja całego łańcucha pomiarowego.

Wkł ...

więcej
FAQ
FAQ

Jaka jest różnica między standardowym manometrem a wersją z wzorem bezpieczeństwa?

Wersja bezpieczna (kod S3 zgodnie z EN837) ma dodatkową solidną przegrodę przyspawaną między tarczą a układem pomiarowym. Ponadto obudowa ma tylną ściankę, która może zostać całkowicie wypchnięta. Szyba jest zwykle wykonana z bezpiecznego szkła lam ...

więcej