ScrutonWell® - Innowacyjna konstrukcja tłumiąca wzbudzenia wibracyjne
Zastosowanie
- Przemysł petrochemiczny, instalacje morskie i przybrzeżne, budowa instalacji
- Dla najwyższych obciążeń procesowych
- Zastosowanie w krytycznych punktach pomiarowych
Specjalne właściwości
- Tłumienie wzbudzeń wibracyjnych za pomocą spiralnych pasków stanowi uznane rozwiązanie w licznych zastosowaniach przemysłowych
- Łatwiejszy i bardziej ekonomiczny montaż osłony termometrycznej bez konieczności obróbki kołnierza lub dyszy w porównaniu do konwencjonalnego wspornika osłony termometrycznej z kołnierzem wsporczym.
- Zoptymalizowana konstrukcja korzenia dla lepszej wytrzymałości podczas zginania
TW10-F, TW10-R, TW10-P
Opis
Aby uniknąć uszkodzenia osłony termometrycznej podczas pracy z powodu obciążeń mechanicznych, zaleca się obliczenie częstotliwości wzbudzenia zgodnie z ASME PTC 19.3 TW-2016 w krytycznych warunkach procesowych. W przypadku obliczeń z negatywnymi wynikami, jedyne konstruktywne rozwiązanie stanowiło dotychczas skrócenie trzpienia osłony termometrycznej lub zwiększenie średnicy korzenia i końcówki, akceptując dłuższy czas reakcji termometru. Do tej pory jedyną alternatywą było zastosowanie kołnierza podtrzymującego w celu ustabilizowania trzpienia osłony termometrycznej wewnątrz dyszy kołnierzowej. Wariant ten wymagał obróbki kołnierza na miejscu w celu zapewnienia pasowania ciasnego w dyszach kołnierzowych.
Konstrukcja ScrutonWell® zmniejsza amplitudę oscylacji o ponad 90% 1) i umożliwia łatwą oraz szybką instalację osłony termometrycznej bez kołnierza wsporczego, a tym samym bez kosztownych i czasochłonnych przeróbek na miejscu.
Konstrukcja WIKA ScrutonWell® została przetestowana i zatwierdzona przez niezależne laboratoria TÜV NEL (Glasgow) oraz Instytut Mechaniki i Dynamiki Płynów (Uniwersytet Techniczny we Freibergu).
Konstrukcja ScrutonWell® może być używana do wszystkich rodzajów osłon termometrycznych z połączeniem kołnierzowym, w konstrukcji Vanstone lub do spawania lub gwintowanego połączenia procesowego.
Ta spiralna konstrukcja jest z powodzeniem stosowana od dziesięcioleci w wielu różnych zastosowaniach przemysłowych w celu skutecznego tłumienia drgań wywołanych przez wiry.
1) Journal of Offshore and Mechanics and Artic Engineering Nov 2011, Vol 133/041102-1 by ASME
Odkryj również naszą szeroką ofertę osłon termometrycznych i rur ochronnych WIKA.
Jakie są czynniki wpływające na czas reakcji osłon termometrycznych i rur ochronnych?
Mówiąc prościej, można powiedzieć, że im bardziej stabilna jest konstrukcja osłony termometrycznej lub rury ochronnej, tym wolniej reaguje ona na zmiany temperatury. Aby zoptymalizować czas reakcji, zastosowano cienkie ścianki i niewielką przestrze ...
więcej