Przyrząd do pomiaru ciśnienia to urządzenie służące do pomiaru ciśnienia gazów i cieczy. W tym miejscu wyróżniamy przyrządy mechaniczne (manometry), elektroniczne i mechatroniczne. Firma WIKA posiada ponad 60-letnie doświadczenie w produkcji przyrządów do pomiaru ciśnienia. Zachęcamy do skorzystania z naszego know-how w celu znalezienia odpowiedniego przyrządu do pomiaru ciśnienia dla Państwa zapotrzebowań:
Podstawą elektronicznych przyrządów do pomiaru ciśnienia jest czujnik ciśnienia. Przetwarza on ciśnienie na sygnał elektroniczny. Zaletą elektronicznych przyrządów do pomiaru ciśnienia jest doskonała wydajność dynamiczna i niskie naprężenie materiału. Zapewnia im to wysoką odporność na obciążenia i długoterminową stabilność. Dostępne są one w bardzo małych rozmiarach.
WIKA opracowuje i produkuje wszystkie wiodące technologie czujników: cienkowarstwowe metalowe i piezorezystancyjne.
Elektroniczne moduły lub komponenty są zintegrowane z mechanicznymi przyrządami do pomiaru ciśnienia. Zmierzone ciśnienie jest wyświetlane jest na miejscu, a w dodatku przyrząd do pomiaru ciśnienia oferuje sygnał elektryczny lub zawiera funkcję przełączania elektrycznego. Dzięki tym przyrządom wartość pomiarowa może być niezawodnie odczytana na miejscu również w przypadku awarii zasilania lub zakłócenia sygnału pomiarowego.
Dzięki połączeniu mechanicznych przyrządów pomiarowych z różnymi sygnałami i przełącznikami, otrzymujemy kompleksową gamę mechatronicznych przyrządów do pomiaru ciśnienia. W tego rodzaju przyrządach do pomiaru ciśnienia stosowane są czujniki najnowszej generacji, które sprawdziły się już wielokrotnie w przemyśle motoryzacyjnym. Czujniki te są bezdotykowe, nie zużywają się i nie mają żadnego wpływu na działanie manometrów.
Zawdzięczają one swoją popularność przede wszystkim swojej wytrzymałości i łatwej obsłudze. Ich elastyczne człony pomiarowe pod wpływem ciśnienia ulegają odkształceniu. System pomiarowy wyposażony jest w sprężynę puszkową, membranową lub rurkową Bourdona. Systemy pomiarowe wykonane są ze stopów miedzianych, stali stopowej oraz – na potrzeby specjalnych funkcji pomiarowych – ze specjalnych tworzyw. Firma WIKA produkuje mechaniczne mierniki ciśnienia z wyświetlaczem w skali od 0 … 0,5 mbar do 0 ... 7 000 bar z dokładnością do 0,1 %. W zakresie pomiarów ciśnienia charakteryzujących się wysokim dynamicznym obciążeniem lub drganiami, znajdą Państwo w asortymencie WIKA manometry mechaniczne z płynnym wypełnieniem. Dzięki wytłumieniu są optymalnie zabezpieczone przed zniszczeniem.
Z produktami WIKA znajdą Państwo rozwiązania nawet dla najtrudniejszych funkcji pomiarowych. Separatory membranowe umożliwiają pomiar ciśnienia w trudnych warunkach roboczych, np. korozyjne i włókniste środki pomiarowe lub środki pomiarowe o wysokim współczynniku lepkości, bardzo wysoka temperatura, punkty pomiarowe o niekorzystnym położeniu, przepisy sterylne oraz toksyczne bądź szkodliwe dla środowiska media pomiarowe.