Z reguły pojęcie przetwornika procesowego jest używane do opisania przyrządu do pomiaru ciśnienia o cechach wymienionych powyżej. Elektroniczne przyrządy do pomiaru ciśnienia bez funkcji wyłączania, cyfrowego wskaźnika ciśnienia lub wykresu słupkowego oraz bez przycisków sterujących są powszechnie określane jako czujniki ciśnienia lub przetworniki ciśnienia. Jeśli są Państwo zainteresowani czujnikami ciśnienia / przetwornikami ciśnienia, na stronie informacyjnej dotyczącej czujników ciśnienia znajdą Państwo wszystkie potrzebne informacje.
Przetworniki procesowe firmy WIKA są uniwersalne i nadają się do różnych funkcji pomiarowych dla różnych rodzajów zastosowania. Użycie przetworników ciśnienia umożliwia ustalenie poziomu napełnienia zbiorników, natężenie przepływu w rurociągach i nadają się do kontrolowania instalacji pompowych – to tylko kilka przykładów.
Uniwersalny przetwornik procesowy
Przetworniki ciśnienia typu UPT-20 (z portem ciśnieniowym) / typu UPT-21 (z czołową membraną) nadają się do szerokiego zakresu aplikacji. Przetworniki wykorzystywane są nie tylko w budownictwie maszyn i instalacjach przemysłowych, ale w wersji Ex ia także w przemyśle procesowym. Czołowe przyłącze procesowe pozwala spełnić surowe wymogi sterylnej inżynierii procesowej przemysłu farmaceutycznego i spożywczego. Dostępne są przetworniki ciśnienia z analogowym sygnałem wyjścia, protokołem HART® i wersją 7.
Dzięki obudowie, którą po montażu można obracać nawet w trakcie procesu, i szczególnie dużemu, odpowiednio skontrastowanemu wyświetlaczowi o nachyleniu 45o wartość pomiarowa zmierzona przez przetwornik ciśnienia jest bardzo czytelna. Elektryczne podłączenie do urządzenia jest możliwe bez żadnych dodatkowych narzędzi pomocniczych. Powierzchnia przetwornika wykonana z tworzywa sztucznego jest w pełni przewodząca i nadaje się szczególnie dobrze do zastosowania w strefach zagrożonych wybuchem. Stopień ochrony IP 66 zabezpiecza urządzenia przed pyłem i cieczami, a IP 67 przed przepuszczeniem wody przy krótkotrwałym, pełnym zanurzeniu.
Przemysłowe przetworniki procesowe
Przetwornik ciśnienia typu IPT-20 (z portem ciśnieniowym) / IPT-21 (z membraną czołową) dostępny jest z 7 wersjami obudów. Do produkcji obudowy przetwornika wykorzystywane są takie materiały jak tworzywo sztuczne, aluminium i stal szlachetna.
Przetworniki ciśnienia dostępne są z wszelkimi stosowanymi w przemyśle procesowym sygnałami wyjściowymi: sygnał analogowy, sygnał HART®, FOUNDATION™ Fieldbus, PROFIBUS® PA. Przetworniki dostępne są także z czujnikami piezoelektrycznymi, cienkowarstwowymi lub ceramicznymi. Duża liczba przyłączy procesowych i szerokie możliwości oferowane przez metalową celę pomiarową umożliwiają zastosowanie we wszystkich gałęziach przemysłu.
Przetwornik różnicy ciśnień
Przetwornik ciśnienia typu DPT-20 stosowany jest do pomiaru różnic ciśnienia. Typowym zastosowaniem przetworników ciśnienia są pomiary poziomu napełnienia oraz natężenia przepływu, ale także kontrola filtrów i instalacji pompowych.
W przypadku pomiaru napełnienia przetwornik DPT-20 używany jest do kontroli zamkniętego zbiornika i mierzenia ciśnienia hydrostatycznego. Jeśli kształt zbiornika zostanie zapisany w formie krzywej przedstawiającej pojemność i ciśnienie, istnieje możliwość obliczenia pojemności dla zbiorników o dowolnych kształtach i przedstawienie wartości pomiarowych bezpośrednio na wyświetlaczu. Możliwe jest także przesłanie danych do podłączonego procesu sterującego procesami.
Jeśli przetwornik ciśnienia typu DPT-20 zostanie połączony z pierwotnym elementem przepływowym, np. zwężką dławiącą albo zwężką Venturiego, możliwy jest pomiar natężenia przepływu w rurociągu. W obszernym portfolio produktowym WIKA znajdą Państwo także pierwotne elementy przepływowe.