Technologia kalibracji od WIKA
Jakość produktu, bezpieczeństwo operacyjne oraz oszczędność zależą bezpośrednio od dokładnego i niezawodnego monitorowania parametrów procesowych. Od przyrządów kalibracyjnych po usługi kalibracyjne - w ofercie WIKA znajdą Państwo odpowiednie rozwiązanie do kalibracji przyrządów do pomiaru prądu, napięcia i rezystancji.
Kalibratory
Do kalibracji przyrządów pomiarowych dostarczamy przenośne przyrządy pomiarowe i kalibracyjne do użytku mobilnego. Nasza oferta obejmuje między innymi kalibratory procesowe, kalibratory wielofunkcyjne i standardowe rezystory wzorcowe.
Serwis kalibracji
Kalibrujemy przyrządy pomiarowe w naszym laboratorium kalibracyjnym w zakresie pomiarowym od 0 mA ... 100 mA dla prądu stałego, od 0 V ... 100 V dla napięcia stałego i od 0 Ω ... 10 kΩ dla rezystancji prądu stałego.
Jak często lub po jakim czasie wymagana jest ponowna kalibracja przyrządu do pomiaru ciśnienia?
- Dla przyrządów do pomiaru ciśnienia o klasie dokładności ≤ 0,6 % rocznie
- W przypadku przyrządów do pomiaru ciśnienia o klasie dokładności > 0,6 % co 2 lata
- W przypadku wag ciśnieniowych co 5 lat