Przyrządy do pomiaru ciśnienia od WIKA
Produkcja przyrządów do pomiaru ciśnienia w firmie WIKA ma długą tradycję. Produkujemy mechaniczne manometry już od ponad 60 lat. Aktualnie jesteśmy uznanym na rynku światowym liderem w dziedzinie pomiaru ciśnienia, pomiaru temperatury oraz technologii kalibracji. Na całym świecie użytkowanych jest około 600 milionów przyrządów pomiarowych firmy WIKA.
WIKA oferuje szerokie portfolio przyrządów do pomiaru ciśnienia:
Jak działa elektroniczny pomiar ciśnienia?
Podczas elektronicznego pomiaru ciśnienia, do mierzenia ciśnienia stosowany jest czujnik odbierający mierzone ciśnienie lub zmianę ciśnienia, a następnie konwertujący je na sygnał elektryczny. Tak więc sygnał elektryczny jest miarą wielkości zastosowanego ciśnienia lub zmiany ciśnienia. Firma WIKA oferuje przyrządy pomiarowe ze wszystkimi czujnikami jakie znajdują się na rynku elektronicznego pomiaru ciśnienia: metalowymi cienkowarstwowymi oraz piezorezystywnymi. Czujniki są projektowane i produkowane w firmie WIKA.
Jak działa mechatroniczny pomiar ciśnienia?
Do kontroli systemu i monitorowania z użyciem mechatronicznego pomiaru ciśnienia mechanicznego przyrządy pomiarowe są wyposażone w elektroniczne sygnały wyjściowe i/lub styki przełączające. Elektryczne sygnały wyjściowe umożliwiają nowoczesny zapis elektronicznie zmierzonej wartości. Styki przełączające mogą otwierać i zamykać obwody elektryczne. Dlatego instalacje mogą być nie tylko monitorowane zakresie pomiaru ciśnienia, lecz także bezpośrednio sterowane po przekroczeniu zmierzonych wartości progowych. Mechaniczne przełączniki ciśnienia uzupełniają portfolio firmy WIKA.
Jak działa mechaniczny pomiar ciśnienia?
Podczas mechanicznego pomiaru ciśnienia przyrządy pomiarowe stosowane są z elementami ciśnieniowymi ulegającymi deformacji pod wpływem ciśnienia dodatniego lub ujemnego w odniesieniu do ciśnienia atmosferycznego (ciśnienia otoczenia). W przeciwieństwie do przyrządów pomiarowych wykorzystujących elektroniczną technologię pomiaru ciśnienia podczas działania nie wymagają zasilania elektrycznego. Oprócz prostej obsługi, ich zaletą jest duża wytrzymałość. Firma WIKA ma w swojej ofercie mechaniczne przyrządy do pomiaru ciśnienia w zakresie skali od 0 ... 0,5 mbar do 0 ... 7000 bar.
Więcej informacji na temat pomiaru ciśnienia można znaleźć na kanale YouTube firmy WIKA.
Co oznacza CNG?
CNG to skrót oznaczający sprężony gaz ziemny, a także gaz ziemny (główny składnik metan), który jest przechowywany i transportowany pod wysokim ciśnieniem w butlach gazowych.