Portfolio WIKA w zakresie przyrządów pomiarowych do monitorowania poziomu obejmuje zarówno przyrządy do ciągłego pomiaru, jak i przełączniki poziomu. W zależności od zastosowania, różne zasady pomiaru są wykorzystywane do monitorowania poziomu:
Monitorowanie wartości granicznych służy przede wszystkim jako funkcja bezpieczeństwa, aby zapobiec wyczerpaniu lub przepełnieniu pojemników. Obejmuje to przełączniki lub przełączniki poziomu granicznego, ponieważ operacja przełączania jest wyzwalana po osiągnięciu wartości granicznej. Monitorowanie poziomu umożliwia efektywne wykorzystanie zasobów i przyczynia się do poprawy procesów przemysłowych.
Przełączniki krańcowe sygnalizują jedynie osiągnięcie wcześniej zdefiniowanych wartości granicznych. Zazwyczaj są to wartości minimalne lub maksymalne. W porównaniu do przetworników poziomu, wysokość napełnienia zbiornika nie jest mierzona w sposób ciągły.
W przypadku wyłączników poziomu stosuje się wiele różnych technologii pomiarowych. Następujące zasady pomiaru mogą być stosowane do wykrywania poziomu granicznego:
Dostępna jest szeroka gama przełączników poziomu do wykonywania takich pomiarów wartości granicznych. Każdy z tych przełączników ma swoje specjalne właściwości i obszary zastosowań i może być używany w zależności od konkretnych wymagań i okoliczności. Wybór odpowiedniej metody zależy od rodzaju medium, temperatury, ciśnienia, rozmiaru i kształtu pojemnika, a także warunków otoczenia. Sprawdzoną metodą wykrywania poziomu granicznego w zbiorniku jest użycie przełączników pływakowych. Dzięki modelowi RLS-1000 od WIKA, który podnosi się i opada w zależności od wysokości napełnienia, poziomy mogą być skutecznie monitorowane.
Pomiar za pomocą przełączników optoelektronicznych wykorzystuje światłowody i czujniki optyczne do precyzyjnego wykrywania cieczy w pojemnikach. Technologia zastosowana w modelu WIKA OLS-2 charakteryzuje się wysoką dokładnością i niezawodnością, nawet w wymagających warunkach, takich jak agresywne media lub wysokie ciśnienia. Optoelektroniczne przełączniki krańcowe są szczególnie odpowiednie do stosowania w bardzo niskich (-253 C) lub ekstremalnie wysokich (450 C) temperaturach procesowych. Ponieważ optyczne przyrządy pomiarowe nie mają ruchomych części, są one łatwe w utrzymaniu i trwałe, co czyni je skutecznym wyborem do monitorowania poziomu.
Przełączniki magnetyczne do wykrywania poziomu granicznego są często stosowanym rozwiązaniem do dodawania dodatkowych punktów przełączania do wskaźnika magnetycznego. Przełącznik magnetyczny wykorzystuje pole magnetyczne pływaka jako aktywator. Gdy pływak z magnesem osiągnie wcześniej zdefiniowany poziom, przełącznik magnetyczny wyśle sygnał elektryczny. W tym miejscu WIKA oferuje model BGU jako rozwiązanie dla przełączników magnetycznych.
Wibracyjne przełączniki poziomu są również często używane do wykrywania poziomu granicznego w zastosowaniach przemysłowych. Działanie wibrującego przełącznika poziomu opiera się na zmianie częstotliwości rezonansowej kamertonu przy zmianie poziomu napełnienia. Gdy poziom napełnienia osiągnie poziom, na którym zanurzony jest kamerton, częstotliwość rezonansowa zmienia się, co jest następnie wykrywane przez czujnik i wyzwala sygnał przełączający.
WIKA oferuje szeroką gamę produktów w sektorze monitorowania poziomu. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz przełączników pływakowych, przełączników optoelektronicznych, przełączników magnetycznych czy wibracyjnych przełączników poziomu, które są montowane bezpośrednio na ścianie zbiornika - WIKA dostarcza niezawodne i precyzyjne rozwiązania dla różnych obszarów zastosowań.
Magnes stały wbudowany w pływak jest podnoszony przez wzrastający poziom cieczy w zbiorniku wodnym i poprzez swoje pole magnetyczne uruchamia oporowy łańcuch pomiarowy wbudowany w rurkę prowadzącą. Cały zespół odpowiada 3-przewodowemu obwodowi potencjometru. Zmierzony sygnał rezystancji jest proporcjonalny do poziomu.
Dzięki magnetostrykcyjnemu monitorowaniu poziomu można bardzo precyzyjnie określić położenie pływaka. Zamiast połączeń mechanicznych, przetworniki magnetostrykcyjne wykorzystują prędkość fal skrętnych wzdłuż przewodu, aby zlokalizować pływak i podać jego pozycję.
Do pośredniego monitorowania poziomu stosuje się przyrządy do pomiaru ciśnienia. W zależności od zastosowania, sonda hydostatyczna jest zanurzana w zbiorniku, albo inny przyrząd do pomiaru ciśnienia jest przymocowany do dna zewnętrznej części zbiornika i wystawiony na działanie ciśnienia zawartości zbiornika przez otwór w dnie zbiornika. W przypadku zbiorników zamkniętych, w celu monitorowania poziomu, należy również zmierzyć ciśnienie gazu istniejące nad cieczą w zbiorniku i odjąć je od ciśnienia hydrostatycznego. Można to zrobić na dwa sposoby: albo poprzez zastosowanie dwóch niezależnych przyrządów do pomiaru ciśnienia, a następnie wygenerowanie różnicy ciśnień w jednostce sterującej za nimi, albo poprzez zastosowanie specjalnych przyrządów do pomiaru różnicy ciśnień z dwoma przyłączami procesowymi zaprojektowanymi do tego zastosowania. Przyrządy pomiarowe do monitorowania poziomu charakteryzują się przede wszystkim odpornością na media i stosunkowo małymi zakresami pomiarowymi. Kolejnym wymogiem stawianym zatapialnym czujnikom ciśnienia jest to, że medium nie może dostać się ani do przewodu, ani do samej sondy, nawet przy głębokości zanurzenia rzędu kilkuset metrów. W zastosowaniach niebezpiecznych, takich jak odwierty czy rafinerie, urządzenie pomiarowe musi posiadać odpowiedni typ zabezpieczenia przed zapłonem. W przypadku zastosowań w studniach, szybach i otworach wiertniczych wymagana jest jak najcieńsza konstrukcja, a także wysokie wymagania dotyczące wytrzymałości (zazwyczaj bardzo długiego) kabla.
Jeżeli nie każda wysokość napełnienia jest ważna (jak ma to miejsce w przypadku ciągłego pomiaru poziomu), wówczas wyłącznik krańcowy może być stosowany również do wykrywania poziomu granicznego. W tym przypadku dopiero po osiągnięciu określonej wysokości napełnienia w zbiorniku - poziomu granicznego - jest on rejestrowany. Wyłączniki poziomu posiadają mechaniczny styk przełączający, w wersji elektronicznej głównie wyjście tranzystorowe PNP lub NPN, przez które wyprowadzana jest wartość pomiarowa.
W przypadku wyłączników poziomu stosuje się wiele różnych technologii pomiarowych. Następujące zasady pomiarowe mogą być stosowane do wykrywania poziomu granicznego:
Najważniejszym kryterium wyboru właściwego przyrządu do pomiaru poziomu jest zatem obszar zastosowania. Jeśli pomiar poziomu polega tylko na wykrywaniu poziomów granicznych w zbiorniku, np. suchobiegu (pusty zbiornik) lub przepełnienia (pełny zbiornik), wystarczy wyłącznik krańcowy poziomu. Jeżeli jednak zawartość zbiornika ma być w pełni monitorowana, tzn. ma być mierzony aktualny poziom pomiędzy 0 a 100 % poziomu, stosuje się czujnik poziomu, który zapewnia ciągły pomiar poziomu. Zatapialne czujniki ciśnienia WIKA, zwane również sondami poziomu, są odpowiednie do tego celu. Dzięki połączonej elektronice mogą one przesyłać zarówno sygnały analogowe, jak i sygnały przełączające.