Na całym świecie na drodze do sukcesu
W ciągu ostatnich dziesięcioleci firma KSR Kuebler Niveau-Messtechnik GmbH stała się kompetentnym specjalistą we wszystkich zadaniach związanych z pomiarem poziomu. Niezawodne, dojrzałe technologicznie produkty, a także konsekwentna koncentracja na rynku pomogły KSR KUEBLER osiągnąć wiodącą pozycję na rynku światowym.
- Pracownicy: 350
- Oddziały: w trzech krajach
- Zakłady produkcyjne: w ośmiu krajach
- Sprzedaż: 25 milionów euro
- Roczna produkcja: około 100 000 sztuk
- Dzienna produkcja: około 400 sztuk
- Wielkości partii: 1 do 100 szt.
- Zakresy pomiarowe: Temperatury do 450 C / zakresy ciśnień do 420 barów
Historia sukcesu oparta na tradycji
W 1962 roku inżynier Heinrich Kübler założył firmę KSR KUEBLER w Stuttgarcie. W ten sposób 60 lat temu położono podwaliny pod pełną sukcesów historię KSR KUEBLER. Pierwszy przełącznik magnetyczny, który był używany w windach i technologii automatyzacji, został zastąpiony w 1965 roku przez magnetyczny przełącznik pływakowy - produkt, który zrewolucjonizował rynek pomiarów poziomu. Innymi ważnymi produktami w historii KSR KUEBLER są czujnik poziomu, a także wskaźnik poziomu typu Bypass. Na początku lat siedemdziesiątych, wraz z szybkim sukcesem nowatorskiego wówczas przełącznika magnetycznego, firma była w stanie rozszerzyć swoją działalność poza granice Niemiec. W rezultacie w 1973 r. w Cernay założono spółkę Kubler France, a w 1976 r. w Szwajcarii spółkę Heinrich Kübler AG.
W 1996 roku struktura firmy została przekształcona w spółkę akcyjną: KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik AG. W tym czasie firma rozszerzyła swoją działalność poza granice Europy, zakładając spółki zależne KSR KUEBLER Level Control Products of America, Inc. w USA, KSR KUEBLER Level Measurement & Control PTE LTD w Singapurze i Shanghai Kuebler Automation Instrument Co. Ltd. w Chinach. W 2006 roku nastąpiło przejęcie Phönix Messtechnik GmbH we Frankfurcie, a w kolejnym roku integracja Vaihinger Niveautechnik GmbH w Offenbach.
Od 2008 roku KSR KUEBLER AG, wraz ze swoimi oddziałami handlowymi i zakładami produkcyjnymi we Francji i Chinach, jest częścią Grupy WIKA i wraz ze swoimi 350 pracownikami na całym świecie opracowuje niestandardowe rozwiązania w dziedzinie pomiarów poziomu dla swoich klientów. Już w 2013 roku firma była wspierana przez serwis terenowy WIKA, a od 2015 roku wsparcie biurowe jest również zarządzane przez centralę WIKA w Klingenbergu. Od tego czasu wszystkie oferty, potwierdzenia zamówień i faktury są otrzymywane bezpośrednio od WIKA Alexander Wiegand SE & Co. KG. Dostawy są jednak nadal realizowane z zakładu produkcyjnego KSR KUEBLER w Zwingenbergu, ponieważ unika się dodatkowych interfejsów logistycznych zgodnie z aktywnie praktykowaną filozofią lean. W 2019 r. zakończono przekształcenie KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik AG w KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik GmbH.
Różnorodność i elastyczność
Wyjątkowa różnorodność produktów oferuje szeroką gamę rozwiązań w dziedzinie technologii pomiaru poziomu, które mogą zaspokoić najszerszy zakres wymagań. Rozwój KSR KUEBLER to indywidualne rozwiązania dla najróżniejszych zastosowań w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, przemyśle naftowym i gazowym, przemyśle stoczniowym, budowie maszyn i urządzeń, przemyśle spożywczym, uzdatnianiu wody i inżynierii środowiska. Najnowocześniejsze techniki produkcji, bezkompromisowe zarządzanie jakością oraz liczne krajowe i międzynarodowe atesty są warunkiem najwyższej jakości i dobrego imienia firmy.
Jesteśmy na twoim poziomie.
KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik GmbH produkuje szeroką gamę przyrządów do pomiaru poziomu dla temperatur do 450 C, gęstości od 400 kg/m³ i zakresów ciśnienia do 500 bar. W ramach spektrum produktów można rozróżnić produkty do punktowego pomiaru poziomu, do ciągłego pomiaru poziomu i do zewnętrznego pomiaru poziomu w zbiornikach. Specjalne projekty dostosowane do potrzeb klienta uzupełniają kompleksowe portfolio produktów.
Idealne uzupełnienie można znaleźć w naszym programie akcesoriów. Obejmuje to między innymi szeroką gamę sprzętu elektronicznego wymaganego do oceny i wskazań naszych czujników. W zależności od wersji generowane są różne standardowe sygnały, np. 4-20 mA, HART, Profibus, bezpotencjałowe wyjścia przełączające. Ponadto oferujemy przełączniki magnetyczne, które mogą być używane jako przełączniki krańcowe. W ten sposób można kontrolować ruchy i wykrywać zatrzymanie lub niskie obroty. Możliwe jest również monitorowanie obrotów i prędkości. Ponadto, dzięki odpowiedniemu rozmieszczeniu przełączników magnetycznych, można go wykorzystać do wykrywania kierunku obrotów.
Jakość wyprodukowana w Niemczech
KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik GmbH działa na arenie międzynarodowej ze swojej siedziby w Zwingenberg w dolinie Neckar. Firma zatrudnia około 200 osób w głównej fabryce, podzielonej między dwie hale produkcyjne, oferując zadaszoną powierzchnię produkcyjną 3 665 mkw.
Zaawansowana technologia dla najwyższych wymagań
- Najnowocześniejsze zakłady produkcyjne
- Wewnętrzne badania nieniszczące
- Zarządzanie jakością: ISO 9001
Budynek administracyjny i hala produkcyjna 1 znajdują się przy Heinrich-Kuebler-Platz 1 w Zwingenberg am Neckar.
Hala produkcyjna nr 2 znajduje się przy Bahnhofstraße 8 w Zwingenberg am Neckar.