Technologia kalibracji od WIKA
Jakość produktu, bezpieczeństwo operacyjne oraz oszczędność zależą bezpośrednio od dokładnego i niezawodnego monitorowania parametrów procesowych. Do kalibracji przyrządów pomiarowych, WIKA oferuje szeroką gamę przyrządów kalibracyjnych i nasz serwis kalibracyjny:
Przyrządy do kalibracji temperatury
Do kalibracji przyrządów pomiarowych dostarczamy idealne rozwiązanie dla każdego zadania pomiarowego. Dzięki zróżnicowanemu portfolio produktów WIKA - od przenośnych po bardzo dokładne, od stacjonarnych po zapewniające temperaturę - jesteśmy w stanie dostarczyć każde kompletne rozwiązanie.
Dzięki tym przyrządom, kalibracja przyrządów pomiarowych temperatury jest możliwa w zakresie -200 ... +1,300 C / -328 ... +2,372 F (zakres regulacji -55 ... +1,100 C / -67 ... +2,012 F).
Usługa kalibracji temperatury
Kalibracja przyrządów pomiarowych jest przeprowadzana przez WIKA jako niezależnego dostawcę usług dla przyrządów wszystkich producentów. Przy okazji, nasza oferta obejmuje również udzielanie konsultacji i szkolenie pracowników w pełnym zakresie dotyczącym kalibracji.
W zależności od temperatury i procedury, kalibracja przyrządów pomiarowych w naszych laboratoriach kalibracyjnych jest możliwa w zakresie kalibracji -196 ... 1,200 C (-320.8 ... +2,192 F) z dokładnością 1 mK ... 1.5 K.
Weryfikacja przyrządów do pomiaru temperatury
Oprócz kalibracji przyrządów pomiarowych, WIKA umożliwia weryfikację przyrządów pomiarowych zgodnie z przepisami dotyczącymi kalibracji określonymi przez właściwy organ kalibracyjny.
Co to jest standard?
Wzorzec (VIM): "Miara materialna, przyrząd pomiarowy, materiał odniesienia lub urządzenie pomiarowe przeznaczone do definiowania, materializowania, zachowywania lub odtwarzania jednostki lub jednej lub kilku wartości wielkości"