WIKA

Kalibracja przyrządów pomiarowych: Ciśnienie

Technologia kalibracji od WIKA

Kalibracja przyrządów pomiarowych z WIKA: Od przyrządów kalibracyjnych po usługi kalibracji - u nas znajdziesz odpowiednie rozwiązanie:

Przyrządy do kalibracji ciśnienia

Aby umożliwić kalibrację przyrządów pomiarowych, możemy zapewnić idealne rozwiązanie dla każdego zadania pomiarowego dzięki uznanym markom Mensor, DH-Budenberg i Desgranges & Huot. W ten sposób gama produktów WIKA obejmuje szeroki program we wszystkich klasach dokładności, od przyrządów ręcznych po wzorce pierwotne i na różnych poziomach automatyzacji.

Za pomocą przyrządów kalibracyjnych WIKA można skalibrować przyrządy pomiarowe w zakresie -1 ... 8000 bar (-14,50 ... 116 030,19 psi) z dokładnością 0,25% FS ... 0,0015% odczytu.

Usługa kalibracji ciśnienia

Nie chcą Państwo samodzielnie kalibrować przyrządów pomiarowych? Żaden problem. W firmie WIKA kalibrujemy przyrządy pomiarowe w naszych akredytowanych laboratoriach kalibracyjnych DKD/DAkkS lub na miejscu u klienta w ramach naszego mobilnego serwisu.

Jako niezależny dostawca usług oferujemy kalibrację przyrządów pomiarowych wszystkich producentów. Ponadto, w ramach naszej doskonałej oferty usług możemy również przeszkolić pracowników we wszystkich aspektach związanych z kalibracją.

Kalibrujemy przyrządy pomiarowe w zakresie od -1 ... 8000 bar (-14,50 ... 116 030,19 psi) z dokładnością 0,003 ... 0,01 % odczytu w zależności od zakresu ciśnienia.

Weryfikacja przyrządów do pomiaru ciśnienia

Możemy skalibrować przyrządy pomiarowe lub zlecić ich weryfikację zgodnie z przepisami dotyczącymi kalibracji określonymi przez właściwy organ kalibracyjny.

FAQ

Jak określany jest interwał kalibracji?

Aby zapewnić, że prawidłowe pomiary mogą być przeprowadzane w sposób ciągły, używany sprzęt kontrolny musi być monitorowany lub kalibrowany w regularnych odstępach czasu. Okres ten odpowiada interwałowi kalibracji. Użytkownik elementu kalibracyjneg ...

więcej