Inteligentne rozwiązania sensoryczne dla przemysłu spożywczego i napojów
Odkryj przyszłość przetwarzania żywności dzięki naszym inteligentnym rozwiązaniom czujnikowym w higienicznej konstrukcji! Nasze zaawansowane czujniki precyzyjnie zbierają dane, monitorują kluczowe parametry procesu i przekształcają zmierzone wartości w wartość dodaną. Niezawodne, łatwe w czyszczeniu i posiadające międzynarodowe certyfikaty przyrządy pomiarowe WIKA zapewniają technologię pomiarową spełniającą najwyższe standardy bezpieczeństwa i wydajności.
Wszystko z jednego źródła: Od wstępnej konsultacji po kalibrację przyrządów - oferujemy kompleksowe usługi. Zmaksymalizuj czas pracy bez przestojów i popraw wydajność produkcji - polegaj na inteligentnej technologii czujników WIKA!
Obszary zastosowań w przemyśle spożywczym i napojów
Powody do rozpoczęcia partnerstwa
Kompetencje i jakość spełniające wymagania klientów
Kompetencje
- Elastyczne portfolio: Oferujemy szeroką, modułową gamę produktów.
- Higieniczna konstrukcja: Odpowiednia do bezpośredniego kontaktu z żywnością i opracowana z myślą o łatwym czyszczeniu i maksymalnym bezpieczeństwie żywności.
- Specjalistyczne rozwiązania: Portfolio do zastosowań związanych ze zmywaniem.
- Prosta integracja: IO-Link umożliwia bezproblemową integrację, a także kompleksowe monitorowanie i optymalizację systemu.
- Autodiagnostyka: Wbudowane funkcje diagnostyczne (np. DMSU21A, DMSU22SA).
- Lider w branży: Członkostwo w ważnych stowarzyszeniach branżowych, takich jak EHEDG i 3-A, które wyznaczają przyszłe standardy.
Jakość
- Ogólnoświatowe certyfikaty: Nasze produkty są certyfikowane do użytku na całym świecie.
- Instalacja, naprawa i kalibracja: Wysokiej jakości produkty i usługi z jednego źródła.
- Sprawdzona technologia: Opatentowane i wysoce niezawodne systemy.
- Rygorystyczne certyfikaty: Certyfikacja laboratoriów zgodnie z ISO 9001, ISO/IEC 17025, Dir. 2014/68/EU i DAkkS.
- Centrum innowacji: Pierwszorzędne wewnętrzne centrum spawalnicze i innowacji z rozległymi możliwościami testowania i ponad 100 inżynierami ds. rozwoju.
Partnerstwo
- Niezawodny partner: Jesteśmy firmą rodzinną zorientowaną na wartości, z długoterminową lojalnością klientów.
- Wspólny rozwój: Wspólny rozwój w celu sprostania wyzwaniom specyficznym dla klienta.
- Łatwe rozwiązania e-biznesowe: Łatwe procesy zamawiania online.
- Globalne wsparcie: Kompleksowa, kompetentna obsługa na całym świecie.
Demonstracje
Powiązane linki
Portfolio produktowe
Zrównoważony rozwój
Serwis
Skontaktuj się z nami
Czy masz jakieś pytania? Skorzystaj z poniższego formularza. Chętnie udzielimy Ci pomocy!