WIKA

Czujnik wagowy

Czujniki wagowe od WIKA

Czujniki wagowe to specjalne czujniki tensometryczne do zastosowań w technologii wagowej. Kalibracja jest przeprowadzana w gramach, kilogramach lub tonach, a nie w Newtonach, jak to zwykle bywa w przypadku pomiaru siły. Zintegrowane tensometry przekształcają odkształcenia czujników wagowych spowodowane obciążeniem, proporcjonalnie na sygnały elektryczne. Pozwala to na uzyskanie dokładności pomiaru w zakresie od 0.01 % i 0.05 % Fnom.

Poprzez integrację tecsis, uznanego na całym świecie producenta technologii pomiarowej, WIKA może poszczycić się najbardziej rozwiniętym portfolio własnych produktów do pomiaru siły - od przetworników belkowych sił tnących i zginających, przez przetworniki szeklowe, aż po przetworniki siły rozciągającej i ściskającej.

Jakie są zalety technologii ważenia?

W wielu zastosowaniach korzystne jest, jeśli pomiar poziomu nie wymaga ingerencji w zbiornik. Dzięki temu pomiar odbywa się niezależnie od materiału i jego właściwości. Dla różnych geometrii zbiorników, na przykład silosów, kontenerów lub zbiorników, oferujemy odpowiednie czujniki wagowe, które spełniają te wymagania - niezależnie od rodzaju i charakteru mediów. Ciekłe lub stałe, agresywne, wytwarzające pianę lub pył, parujące, przewodzące lub nieprzewodzące, o małym lub dużym rozmiarze ziarna: Czynniki takie jak te nie mają znaczenia. Ponadto ani leje zasypowe, ani stosy stożkowe, mostkowanie, zbrylanie, ani nawet mieszadła nie wpływają na wynik pomiaru.

Grawimetryczny pomiar poziomu jest również pożądany w zastosowaniach o krytycznej temperaturze oraz tam, gdzie wymagana jest wysoka trwałość i wytrzymałość, np. w przemyśle stalowym.

Czym są jednopunktowe czujniki wagowe w technologii ważenia?

Jednopunktowe czujniki wagowe są zdecydowanie najczęściej używanymi czujnikami wagowymi o szerokim zakresie możliwych zastosowań. Są one również określane jako platformowe czujniki wagowe i są szczególnie odpowiednie do stosowania w wagach i urządzeniach ważących, w których określenie masy nie jest przewidywalnie centryczne.

Ich instalacja i użytkowanie okazały się bardzo proste: Jak widać na przykładzie codziennych wag łazienkowych, są one niewrażliwe na obciążenia boczne i narożne. Typowe obszary zastosowań to sektor logistyczny, budowa maszyn lub przemysł opakowań.

Do czego służą czujniki siły nacisku/belki tensometryczne w technologii ważenia?

Czujniki siły nacisku i belki tensometryczne są często wykorzystywane do określania masy małych i średnich statków. W tych pomiarach główną rolę odgrywa wysoka dokładność, wysoki stopień ochrony przed wnikaniem, solidność i niskie koszty.

Czujnik siły nacisku jest mocowany za pomocą dwóch otworów montażowych po stronie przetwornika z wyjściem kabla. Po przeciwnej stronie siła jest przykładana prostopadle do jednostki pomiarowej, centralnie i bez żadnej siły ścinającej. Ponieważ jest on wykonany w całości ze stali nierdzewnej, możliwa jest bezawaryjna praca, nawet w niekorzystnych warunkach środowiskowych.

W jakich sektorach technologia ważenia jest głównie wykorzystywana?

Technologia ważenia WIKA jest wykorzystywana w wielu różnych branżach i zastosowaniach. Poniższe przykłady ilustrują tą różnorodność:

Inżynieria medyczna

  • Nasze produkty pomagają na przykład monitorować wagę noworodków w inkubatorach.
  • W wagach do mieszania krwi czujniki wagowe służą do dokładnego pomiaru objętości oddawanej krwi

Technologia rolnicza:

  • Poziomy agresywnych mediów, np. w silosach, mogą być precyzyjnie mierzone za pomocą naszej technologii ważenia.
  • Na przykład w inżynierii rolniczej możliwe jest dokładne ważenie plonów w kombajnie zbożowym.

Budowa maszyn

  • Nasze czujniki wagowe są stosowane na przykład w urządzeniach zgrzewających.
  • Platformowe czujniki wagowe mierzą optymalną siłę nacisku szyny grzewczej.

Jeśli Twoje wymagania wykraczają poza naszą ofertę, nasi eksperci chętnie doradzą Ci indywidualnie i wspólnie z Tobą znajdą odpowiednie rozwiązanie.

Polegaj na naszym wieloletnim doświadczeniu i know-how!

FAQ

Jakie zalety ma kod WIKA Build ID?

Za pomocą kodu ID odpowiednia konfiguracja może być w każdej chwili ponownie otworzona, zmieniona lub – w przypadku wsparcia technicznego – przetworzona przez pracownika WIKA. Udostępnianie konfiguracji jest zatem łatwiejsze niż w przeszłości.