WIKA

Czujnik siły / przetwornik siły

Czujniki siły od WIKA

Czujnik siły dokonuje pomiaru sił rozciągających i ściskających, które na niego oddziałowują i jest również określany jako przetwornik siły lub czujnik wagowy. WIKA oferuje czujniki siły działające w oparciu o różne technologie, do wielu zastosowań oraz z zakresami pomiarowymi od 0...0,5 N do 0...10.000 kN. O niezawodności i wysokiej jakości naszych rozwiązań najlepiej przekonać się samemu.

Jakie są dostępne czujniki siły?

Niezależnie od tego, czy chodzi o logistykę portową, budowę maszyn, dźwigi lub urządzenia podnoszące, medycynę lub rolnictwo, lotnictwo i kosmonautykę, czy też inne dziedziny - wybierz czujnik siły WIKA, który najlepiej odpowiada Twoim wymaganiom. Portfolio produktowe WIKA do pomiaru siły obejmuje przetworniki siły ściskającej, przetworniki siły rozciągającej/ściskającej, czujniki siły nacisku i belki tensometryczne, szeklowe czujniki wagowe i pierścieniowe przetworniki siły, a także sworznie pomiarowe, przetworniki sił naprężających, przetworniki siły lin stalowych oraz przetworniki naprężenia i czujniki wagowe. Czujniki są dostępne w różnych wersjach, które z przyjemnością dostosujemy również do wymagań klienta. Nasz techniczny personel sprzedaży doradzi przy wyborze odpowiedniego przetwornika siły do danego zastosowania.

Jakie są różne zasady pomiaru dla czujników siły / przetworników siły?

WIKA oferuje trzy technologie konstrukcji czujników siły: tensometryczną, cienkowarstwową i hydrauliczną.

  • Tensometry oporowe (FSG) zapewniają dużą elastyczność w zakresie geometrii i charakteryzują się wysoką dokładnością od 0,01% pełnego zakresu. Czujniki te są w stanie dokładnie mierzyć nawet bardzo niewielkie siły. Tensometry oporowe są przyklejane do obiektu odkształcanego; dostępne są zakresy pomiarowe od 0 ... 0,5 N do 0 ... 10.000 kN.
  • Technologia cienkowarstwowa jest wariantem preferowanym w wielu zastosowaniach, nawet tych bardziej skomplikowanych. Jej zaletą jest oszczędność kosztów. Przetworniki siły z sensorami cienkowarstwowymi są bardzo opłacalne w przypadku produkcji specjalnej lub do zastosowań OEM, jak również w aplikacjach związanych z bezpieczeństwem, ze względu na ich rezerwowe sygnały wyjściowe. Ponadto zapewniają one wysoką wytrzymałość i stabilność długoterminową. Mostek pomiarowy czujnika siły jest podłączony do korpusu ogniwa pomiarowego na poziomie atomowym dzięki zastosowaniu procesu napylania jonowego. Zakresy pomiarowe tych przetworników siły obejmują od 0 ... 1 kN do 0 ... 10 000 kN.
  • Czujnik hydrauliczny składa się z tłoka i obudowy z różnymi uszczelnieniami. Użytkownicy cenią tę metodę pomiaru siły ze względu na łatwość obsługi, wytrzymałość i brak konieczności zapewnienia zasilania. Zakresy pomiarowe mieszczą się w przedziale od 0... 160 N do 0 ... 10.000 kN.

Jakie są obszary zastosowań czujników siły?

Czujniki siły są wykorzystywane w wielu sektorach przemysłu: Budowa maszyn, automatyka i inżynieria procesowa to tylko trzy z wielu przykładów przemysłowych. Pomiar siły jest również stosowany na przykład w dźwigach i podnośnikach, w technice rolniczej oraz w logistyce portowej. Ta różnorodność produktów przetworników siły jest odzwierciedlona nie tylko w zastosowaniach i polach pomiarowych, ale także w licznych cechach geometrycznych przetworników siły. Umożliwia to firmie WIKA opracowywanie przyrządów do pomiaru siły dla naszych klientów, które mogą być zintegrowane bezpośrednio z przepływem siły w aplikacji - spełnione są wymagania wysokiej dokładności pomiaru. Jeśli Twoja aplikacja pomiaru siły wymaga podejścia technicznego, nasi inżynierowie z przyjemnością zaprojektują dla Ciebie rozwiązanie dostosowane do Twoich potrzeb.

Kiedy indywidualne czujniki siły stanowią najlepsze rozwiązanie dla Twojego zastosowania?

Może tak być na przykład w przypadku specyficznych dla klienta obciążeń lub zakresów pomiarowych. Nawet w przypadku sworzni pomiarowych często stosowane są indywidualne rozwiązania. Opracowujemy odpowiedni czujnik siły razem z Tobą. Nie ma znaczenia, czy potrzebujesz czujników siły w małych ilościach, czy do masowej produkcji. Nasi doświadczeni inżynierowie i technicy wyjdą naprzeciw Twoim oczekiwaniom. W takich projektach zaczynamy od czujnika siły jako podstawowego elementu modułu dla zoptymalizowanego rozwiązania do pomiaru siły.

Nasze usługi dla odpowiedniego czujnika siły obejmują:

  • Porady dotyczące technologii pomiarowej. Na przykład, zbieramy warunki pomiarowe na miejscu. Zapewnia to wiarygodną podstawę do dokładnej analizy problemu.
  • Kompetetną inżynierię. Najprostsze rozwiązania są często najlepsze: często czujnik siły z naszego standardowego portfolio można dostosować do własnych potrzeb. Jeśli nie, opracowujemy odpowiedni czujnik siły, który spełni twoje oczekiwania w 100 %.
  • Niezawodne uruchamianie. Zainstalowanie czujników siły, uruchomienie systemu: możesz polegać na naszych doświadczonych technikach.
  • Dedykowana obsługa posprzedażowa. Rekalibracja i naprawa czujników siły: to także część naszego zakresu usług.

Jakie wymagania musza spełniać przetworniki siły?

Przetworniki siły muszą spełniać wiele różnorodnych wymagań - zarówno w średnich przedsiębiorstwach, jak i dużych korporacjach. Tego typu firmy oczekują szybkich realizacji, najwyższej jakości i precyzji, zabezpieczenia przed awariami, bezpieczeństwa inwestycji; przykładają też dużą wagę do ochrony personelu. WIKA wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom.

Można na nas liczyć również w kwestii bezpieczeństwa funkcjonalnego i pracy w ekstremalnych warunkach roboczych. Pracujemy zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE. Oferujemy produkty kompatybilne z PL - poziomem zapewnienia bezpieczeństwa oraz SIL - poziomem nienaruszalności bezpieczeństwa, a także do użytku na obszarach niebezpiecznych (ATEX, IECEx, FM, CSA, UL).

FAQ

Co to jest znamionowy zakres temperatury?

Znamionowy zakres temperatury to zakres temperatury otoczenia, w którym przetwornik siły jest zgodny z limitami błędów specyfikacji zależnych od temperatury.