Dla wymagających zadań pomiarowych
Przetwornik poziomu LH-10 został zaprojektowany do pomiaru w kontakcie z medium w trudnych warunkach pracy. Oferuje on klasę dokładności 0,25 % i, ze stopniem ochrony IP68, jest odpowiedni do stałego pomiaru poziomu do 300 m słupa wody.
Przetwornik poziomu posiada doskonałą jakość, jest niezawodny i dzięki wielu opcjom, może być stosowany w wielu tradycyjnych aplikacjach. Na przykład zintegrowany pomiar temperatury, ochrona odgromowa, obudowa z Hastelloy® lub kabel FEP są dostępne jako opcje.
Dla wymagań najwyższej dokładności, opcjonalny pomiar temperatury umożliwia kompensację zmian temperaturowych w medium na wynik pomiaru.
Solidny i niezawodny
Hermetycznie zamknięta, w pełni spawana i wyjątkowo wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej zapewnia długą żywotność i trwałe uszczelnienie. W przypadku zastosowań zewnętrznych, dostępna jest zintegrowana ochrona odgromowa, aby zapewnić maksymalną żywotność w trudnych warunkach. Aby zapewnić najwyższą odporność na media, ten zanurzalny przetwornik ciśnienia jest dostępny w opcjonalnej wersji z Hastelloy® i kablem FEP o wysokiej odporności.